Tilbage til oversigten

Kontaktindsatse til industrimultistik med enkelt og dobbelt Push-in tilslutning

Push-in kontaktindsatse installeres hurtigt og nemt. I typerækken A fås nu også Push-in indsatse. Med de nye modulære, fastpolede TWIN-indsatse til typerække B får du for første gang Push-in tilslutningsteknik med dobbelt ledningstilslutning. Alle HEAVYCON complete kontaktindsatse er kompatible med markedsstandarden.

Dine fordele

  • Fuldstændigt program, da der er en rigtig Push-in indsats til enhver konstruktion
  • Nem og værktøjsfri installation med Push-in tilslutning
  • Spar indbygningsrum og rangeringsniveauer med TWIN-indsatse, der kan brokobles
  • Fleksibel kombination med andre tilslutningsteknikker og huse
  • Sikker tilslutning af fastpolede indsatse takket være kodning med kunststofprofiler

Kendetegn

  • Push-in tilslutning
  • Materiale: Polycarbonat
  • Fås i stift- og bøsningsudgave

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk