Tilbage til oversigten

nyhed

Axioline E IO-Link-I/O-boks – digitalt input i felten

Axioline E er det blokmodulære I/O-system til fieldinstallation. Produktprogrammet udvides med en 16-kanalers
udgangsenhed til registrering af digitale signaler.

Dine fordele

  • Hurtig tilslutning af sensorer og aktuatorer takket være SPEEDCON-lynaflåsning
  • Minimering af dødtider takket være høj mekanisk robusthed
  • Udvidede anvendelsesmuligheder med et stort temperaturområde fra -25 °C til +60 °C

Særlige egenskaber

  • IO-Link-specifikation V1.1.2
  • Tilslutning af op til 16 kanaler
  • Diagnose- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse af sensorforsyning
  • Gemt modultypeskilt
  • Kapslingsklasse IP65, IP67


Tilbage til oversigten