Industrial Wireless

Industrial Wireless

Trådløs fra sensor til netværk

Moderne radioteknik giver effektiv og universal kommunikation til alle industrielle anvendelser.

Tilbage til Industriel kommunikationsteknik

Kategorier

  • Wireless Ethernet
    Wireless Ethernet

    Komponenter til effektive Ethernet-netværk via WLAN eller Bluetooth.

  • Wireless I/O
    Wireless I/O

    Wireless I/O-komponenter til trådløs overførsel af digitale eller analoge I/O-signaler.

  • Wireless Serial
    Wireless Serial

    Wireless Serial-komponenter til trådløs kommunikation til styringer eller serielle perifere apparater med RS-232/422/485-grænseflade.

  • Antenner og kabler
    Altid modtagelse

    Forskellige antenner, passende kabler og tilbehør vedrørende datakommunikation.

Søg i Industrial Wireless

Vis alle produkter i denne kategori

Industrielle trådløse systemer giver mere fleksibilitet og effektivitet i den industrielle kommunikation med data og signaler. Oplev de mange muligheder for med fordel at anvende radioteknikken i din applikation. Phoenix Contact kan tilbyde de pålidelige og sikre produkter, løsninger og services, som dette kræver.

Dine fordele

  • Overvågning og styring af fjerntliggende stationer uden kabeladgang
  • Højere fleksibilitet takket være enkel og pålidelig kommunikation med mobile eller svært tilgængelige automatiseringsenheder
  • Den rigtige løsning til enhver anvendelse takket være alsidig teknologi
  • Et bredt sortiment til diverse forskellige anvendelsesområder og krav
  • Vi understøtter dig med vores mangeårige erfaring med planlægning og realisering af dine applikationer

Det trådløse er fremtiden

Kommunikation mellem tablet og maskine  

Trådløse løsninger muliggør kommunikation mellem tablets og maskiner

Kommunikation i netværket er nøglen til en fleksibel, selvorganiserende produktion efter Industrie 4.0-princippet. Industrielle trådløse systemer spiller en afgørende rolle ved realisering af sådanne koncepter, da de byder på talrige muligheder for at forme produktionsprocesser mere effektivt og fleksibelt.

Radiostyrede, autonome transportsystemer og lager-shuttles øger dit anlægs produktivitet i en grad svarende til anvendelsen af tablets og smartphones til overvågning, betjening og fjernvedligeholdelse af maskiner. I proces- og infrastrukturanvendelser kan data fra fjerntliggende stationer og fieldkomponenter, der ellers ikke ville være tilgængelige, registreres med industrielle trådløse systemer.

Den rigtige radiostyrede teknologi til din applikation

Logoer til de radiostyrede teknologier Trusted Wireless, Bluetooth og WLAN

Phoenix Contact kan tilbyde de helt rigtige radiostyrede teknologier til industriel anvendelse

I praksis har forskellige radioteknologier til forskellige anvendelsesområder vist deres værd. Phoenix Contact tilbyder industrieegnede trådløse løsninger til dine applikationer.

  • Trusted Wireless
    Til signal- og dataoverførsel i udvidede anlæg
  • Bluetooth
    Til overførsel af styringsdata inden for fabriksautomatisering
  • WLAN (IEEE 802.11)
    Til effektive og industriegnede infrastruktur-netværk

Udførlige oplysninger om de radiostyrede teknologier findes i vores teknologiområde.

 

Wireless Ethernet

Wireless I/O

Wireless Serial

WLAN 802.11

WLAN 5100

WLAN 1100

Ethernet Port Adapter

-

-

Bluetooth

Ethernet Port Adapter

Wireless MUX (ILB BT ADIO MUX)

-

Trusted Wireless

RAD-ISM-900-EN (Nord-/Sydamerika)

RAD-2400-IFS (globalt)

RAD-900-IFS (Nord-/Sydamerika)

RAD-868-IFS (Europa)

RAD-2400-IFS (globalt)

RAD-900-IFS (Nord-/Sydamerika)

RAD-868-IFS (Europa)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding

Yderligere informationer