UPS til DC-applikationer

UPS til DC-applikationer

Afbrydelsesfri forsyning

Maksimal oppetid for dine DC-applikationer!

Tilbage til Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Kategorier

  • Energilager
    Energilager

    Forskellige energilagerteknologier er kendetegnet ved lang levetid eller ingen vedligeholdelse.

  • Produktliste Tilbehør
    QUINT CHARGER: Ladeensretter til bæreskinnen

    QUINT CHARGER: Ladeensretter til bæreskinnen

Søg i UPS til DC-applikationer

Vis alle produkter i denne kategori

Vores afbrydelsesfrie strømforsyninger til DC-applikationer forsyner pålideligt din applikation, også når forsyningsnettet svigter. Vælg den DC-UPS, der passer til dig – intelligent med IQ Technology eller pladsbesparende med integreret energilager resp. integreret strømforsyning.

Dine fordele

  • Intelligent UPS med IQ Technology
  • Spar plads: UPS-modul og energilager resp. strømforsyning sammen i et hus
  • Fleksibel p.g.a. modulært system: Energilagre, der passer til enhver løsning

DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology  

Intelligent UPS med IQ Technology

Med den afbrydelsesfrie strømforsyning til DC-applikationer med IQ Technology overvåger og optimerer du dit energilager. Arbejd afbrydelsesfrit med den intelligente QUINT DC-UPS.

  • QUINT DC-UPS
  • Tilbehør

DC-UPS med integreret energilager

DC-UPS med integreret energilager  

DC-UPS med integreret energilager

Spar plads, eller opgrader nemt dit eksisterende anlæg med en UPS med integreret energilager til DC-applikationer.

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

DC-UPS med integreret strømforsyning

DC-UPS med integreret strømforsyning  

DC-UPS med integreret strømforsyning

Vælg en UPS med integreret strømforsyning til DC-applikationer, og spar plads i styreskabet.

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

Energilager

Energilager  

Passende energilagre til din UPS-løsning

Vælg det passende energilager til dit modulære system, og få en maksimal grad af oppetid for dit anlæg i enhver industriel applikation.

  • Energilagre til QUINT UPS med IQ Technology
  • Energilagre til TRIO UPS, MINI UPS og STEP UPS
  • Tilbehør

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk