Måleværdikonverter-skilleklemmer

Fleksible måleværdikonverter-skilleklemmer til alle transformerprøvekoblinger

Sikker adskillelse og kortslutning

Kompakte klemmer til enkel og individuel opbygning af måleværdikonvertersæt.

Tilbage til Energi- og effektmåling

Kategorier

Søg i Måleværdikonverter-skilleklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Med måletransformerskilleklemmerne kan koblingsanlæg opbygges pladsbesparende og modulært. Det stikbare CLIPLINE complete-systemtilbehør til test og kortslutning af strømkonverterne samt potentialfordelingen kan placeres applikationsafhængigt inden for klemrækkerne. Måleværdikonverter-skilleklemmerne fås med forskellige tilslutningsteknikker.

Dine fordele

  • Maksimal funktionalitet: Op til seks universelle funktionsskakter til potentialforgrening eller testformål
  • Enkel og sikker betjening gennem en entydig mærkning og fastlåsning af koblingstilstandene
  • Modulær konstruktion af konverterkoblinger gennem stikbare måleværdikonverter-skilleklemmer
  • Sikker beskyttelse af tilsluttede strømtransformere takket være stikvarianter med integreret forkontakterende kortslutningskontakt
  • Enkel og funktionel konstruktion pga. gennemgangs- og jordklemmer af samme kontur