Fordelerblokke, samlemuffer og Europaklemmer

Fordelerblokke, samlemuffer og Europaklemmer

Ganske enkelt komfortabelt

Afisolering, indstik, færdig: Så nemt er det at bruge samlemuffer.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Fordelerblokke, samlemuffer og Europaklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Fordelerblokkene med Push-in- og skruetilslutningsteknik leveres tilslutningsklare med forskellige poltal, monteringsmåder og farver. Samlemuffer og Europaklemmer er en del af enhver bygningsinstallation. Hos os fås samlemuffer i transparent hus og med Push-in tilslutning. Ved Europaklemmer kan der vælges mellem forskellige udforminger til stive og fleksible ledere.

Dine fordele

  • Brugsklare blokke til hurtig montering uden manuel brokobling med tidsbesparelse på op til 80 %
  • Fleksibel opbygning i din applikation gennem forskellige monteringsmuligheder: Bæreskinnemontering, direkte montering eller klæbning
  • Pladsbesparelse på op til 50 % på bæreskinnen takket være tværgående montering
  • Lave indstiks- og høje udtrækskræfter pga. smart fjedermekanisme
  • Optisk kontrol, da samlemuffehuset er transparent
  • Måling i monteret tilstand pga. integrerede teståbninger
  • Sikker tilslutning – takket være konstruktiv trådbeskyttelse

Brugsklare Push-in fordelerblokke – pak ud, tilslut, færdig!

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke  

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke

Tilslutningsklare blokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80 %.

Fordeler- og tilslutningsblokke med 4, 6, 12 og 18 tilslutningspunkter samt enkeltplader med to tilslutningspunkter fås i elleve farver - for en intuitiv og sikker installation.

Ved hjælp af vores konfigurator kan du tilpasse PTFIX-fordelerblokkene optimalt til dit system.

Uden værktøj på meget trang plads

Samlemuffer og Europaklemmer fra Phoenix Contact  

Samlemuffer og Europaklemmer fra Phoenix Contact

Næsten helt af sig selv: Vores samlemuffer er nemme og pladsbesparende at fortråde.

Fortrådningssikker
De kompakte samlemuffer fra Phoenix Contact har et transparent hus, der muliggør optisk kontrol. Hermed øger du fortrådningssikkerheden.

Nem ledningsføring
Europaklemmerne anvendes til stive og fleksible ledere på op til 25 mm2. Det prismeformede klemlegeme sikrer enkel ledningsindføring. Således bliver også ledere uden terminalrør kontakteret sikkert.

Mikropotentialfordeler MPI

Samlemuffer i miniatureformat med Push-in tilslutningsteknik.  

Samlemuffer i miniatureformat med Push-in tilslutningsteknik.

Med mikrosamlemufferne fordeles potentialer i undertavler og forgreningsdåser på mindst mulig plads. Fordelerblokkene er udviklet specielt til kravene inden for bygningsinstallation.

  • Konstrueret i henhold til normen DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Tidsbesparende ledertilslutning af forbehandlede og stive ledere ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Komfortabel tilslutning med 50 % mindre indstikkraft
  • Sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser
  • Tilslutning af alle ledertyper og tværsnit fra 0,14 mm² til 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11