Funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed

Smarte Safety-løsninger for lang anlægsoppetid

Din kompetente partner i sikkerhedsteknologi: Komponenter, teknologier og serviceydelser med maskinsikkerhed for øje.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Konfigurerbare sikkerhedssystemer
    Konfigurerbare sikkerhedssystemer

    Med konfigurerbare sikkerhedssystemer fra Phoenix Contact udformer du din sikkerhedsløsning individuelt afstemt efter din anvendelsessituation.

  • Sikker kontrolteknologi
    Sikker kontrolteknologi

    Programmerbare og effektive sikkerhedsstyringer og proxys til integrationen af funktionel sikkerhed.

  • Sikkerhedsafbryder
    Sikkerhedsafbryder

    Elektroniske, kodede sikkerhedsafbrydere PSRswitch med RFID-transponderteknologi til sikker sikkerhedsdør- og positionsovervågning.

  • Sikkerhedsafbrydere
    PSR-sikkerhedsafbrydere

    Alsidige sikkerhedsafbrydere med gennemprøvet teknik til forskellige sikkerhedsfunktioner.

  • Sikre I/O'er
    Sikre I/Oer

    Sikre I/O-moduler til fleksibel integration af sikkerhedsfunktioner i PROFIsafe-systemer eller helt uden en sikkerhedsstyring og uden et sikkert fieldbussystem.

  • Sikre motorstartere
    Sikre motorstartere

    Hybrid-motorstartere med slidfri halvlederteknologi og robust relæteknik for skånsom kobling.

  • Sikre skilleforstærkere
    Sikre skilleforstærkere

    Gennemgående sikker: Sikker adskillelse, tilpasning, filtrering og forstærkning med vores universelt SIL-certificerede skilleforstærkere – også til Ex-området.

  • Sikre strømforsyninger
    Sikre strømforsyninger

    Effektive strømforsyninger med maksimal funktionalitet øger takket være SFB Technology og præventiv funktionsovervågning dit anlægs tilgængelighed.

Søg i Funktionel sikkerhed

Vis alle produkter i denne kategori

Hver eneste dag viser vores Safety-produkter deres værd i forskellige applikationer inden for maskinkonstruktion, i automobilbranchen og i procesindustrien. Vi arbejder på, at vores Safety-løsninger også i den digitale tidsalder sørger for, at dine medarbejdere og maskiner hele tiden er optimalt beskyttede. Ved brug af vores Safety-produkter kan du øge dine maskiners og anlægs oppetid. Med vores omfattende tjenesteydelser hjælper vi dig med at omsætte alle sikkerhedskrav til dine maskiner og anlæg i overensstemmelse med gældende standarder.

Dine fordele:

  • Bredt produktprogram til maskinsikkerhed i produktions- og procesautomatiseringen
  • Omfattende serviceydelser til maskin- og anlægssikkerhed
  • Afprøvet sikkerhed med TÜV-certificerede medarbejdere og produkter

Sikkerhed til produktionsautomatisering

Safety i produktionsautomatiseringen  

Produktprogram Safety

Vores Safety-produktprogram til produktionsautomatisering rækker fra berøringsfri sikkerhedsafbrydere, over sikkerhedskontaktenheder og I/O'er og videre til sikkerhed i styringen. Alle Safety-komponenter fra Phoenix Contact er SIL-certificerede og er kendetegnede ved, at de er lette at håndtere.

Sikkerhed til procesautomatisering

Safety i procesautomatiseringen  

SIL-certificerede koblingsrelæer

Til procesautomatisering kan Phoenix Contact fremvise et stort udvalg af SIL-certificerede koblingsrelæer til sikker indkobling og sikker udkobling. Den standardiserede systemkabling gør det muligt at montere SIL-koblingsrelæerne ekstra hurtigt og nemt.

Safety Software

Software Safety  

Software Safety

Du får passende software-pakker med nyttige features som f.eks. Live Monitoring. Forberedte funktionsblokke letter engineering-delen. På den måde kan du tage Safety-produkterne fra Phoenix Contact i anvendelse, konfigurere dem og programmere dem ekstra hurtigt og bekvemt.

Safety Services

Serviceydelser maskinsikkerhed  

Troubleshooting

Planlægning, bygning, drift og ændring af dine maskiner i henhold til lovmæssige krav. Safety-eksperterne fra Phoenix Contact yder den nødvendige support. Vores TÜV-certificerede medarbejderes faglige viden giver dig retssikkerhed inden for alt, hvad der har at gøre med maskin- og anlægssikkerhed inden for maskinkonstruktion og i procesindustrien. Vi hjælper dig producentneutralt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Vær på forkant med det sidste nye!

Få sidste nyt fra vores verden direkte i din mailboks 1 gang om måneden: tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Vi holder dig opdateret med vores nyhedsbrev
Gå til tilmelding