Printkortstik

Bekvem og hurtig

Bekvem og hurtig

Fleksibel tilslutning - hurtig forbindelse og frit valg af tilslutningstype.

Tilbage til Printklemmer og -tilslutningsstik

Kategorier

Søg i Printkortstik

Vis alle produkter i denne kategori

Printkortstik fra PHOENIX CONTACT fås med innovative tilslutningsteknikker. Takket være delingsmål fra 2,5  til 15 mm og strømstyrker op til 125 A kan du altid finde en passende løsning til husdesignet.

Dine fordele

  • Fleksibilitet med frit valg af ledertilslutningsteknik
  • Lang levetid takket være færdigudviklede kontaktgeometrier og -overflader
  • Sikkerhed for forbindelsen takket være innovative aflåsningsteknikker
  • Beskyttelse mod fejltilslutning takket være kodningssystemer

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Printklemmer og -tilslutningsstik

Service


Printkortstik med en deling på 7,62 mm

Muliggør individuelle energibussystemer.


Mini-stik i to rækker

Stiksystem med Push-in fjederkrafttilslutning.


Komplette printkortstik SDC

Komplette printkortstik - komfortable, økonomiske og kompakte.