Multiplexer

Multiplexer

I/O-kommunikation på den enkle måde

Tag et komplet I/O-system i drift hurtigt og enkelt – helt uden programmering.

Tilbage til Fieldbus-kommunikation

Kategorier

  • Produktliste multiplexer
    Radioline I/O-multiplexersystem

    På det industrielle område sørger multiplexer for enkel indsamling af I/O-data i procesindustrien.

Søg i Multiplexer

Vis alle produkter i denne kategori

Et multiplexer-system er et enkelt system til overførsel af digitale og analoge signaler mellem to eller flere stationer, der ligger langt fra hinanden. Overfør I/O-signaler mellem fjerntliggende eksterne stationer konventionelt over eksisterende 2-trådskobberledninger eller pr. trådløs forbindelse.

Dine fordele

  • Enkel idriftsættelse helt uden programmering
  • Nye muligheder for I/O-fordeling med op til 99 stationer i bussystemet, takket være multiplexerdrift ved flere punkter
  • Brokobling af store afstande over eksisterende 2-tråds-kobberledninger eller pr. trådløs forbindelse
  • Kan udvides modulært med I/O-udvidelsesmoduler
  • Øg rækkevidden med konvertere til lysledere eller SHDSL takket være alternative overførselsmedier

Radioline – flerpunktsmultiplexer

Radioline-hovedmoduler til global anvendelse  

Radioline – flerpunktsmultiplexer

Tilpas dit I/O-system til din applikations krav. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet - helt uden programmering.

  • Nye muligheder for I/O-fordeling med op til 99 stationer i bussystemet, takket være multiplexerdrift ved flere punkter
  • Udvidelse af det trådløse Radioline-system med en kabelbundet linjestruktur
  • Kan anvendes på vilkårlige styringer som Modbus/RTU-slave
  • Kan udvides med op til 32 Radioline-I/O-moduler (256 digitale eller 128 analoge  ind- og udgange)
  • Modulskift i løbende drift – takket være DIN-skinne busforbinder og Hot Swap-evner
  • Afstande op til 1,2 km over eksisterende 2-trådskobberledninger, op til 20 km via SHDSL-extender
  • Anvendelse i eksplosionsfarlige områder i zone 2

Inline - fieldmultiplexer

Inline: Fieldmultiplexer til enkel punkt-til-punkt-overførsel af I/O-signaler  

Inline: Fieldmultiplexer til enkel punkt-til-punkt-overførsel af I/O-signaler

Et fieldmultiplexer-system er et enkelt system til overførsel af I/O-signaler mellem to stationer, der ligger langt fra hinanden. Det er modulært opbygget og bruges for at spare traditionel parallelkabling.

  • Enkel idriftsættelse – uden programmering
  • Punkt-til-punkt-kommunikation for I/O-signaler
  • Kan udvides med op til 32 Inline-I/O-klemmer (512 digitale eller 32 analoge ind- og udgange)
  • Afstande op til 12 km over eksisterende 2-trådskobberledninger, op til 20 km via SHDSL-extender
  • Anvendelse i eksplosionsfarlige områder i zone 2

Wireless-MUX - trådløs multiplexer

Wireless-MUX – det trådløse signalkabel  

Wireless-MUX – det trådløse signalkabel

Radiosættet Wireless-MUX overfører 16 digitale og to analoge signaler bidirektionelt, således at det kan erstatte et signalkabel med 40 ledere.

  • Enkel idriftsættelse, konfiguration eller indstilling ikke nødvendig
  • Punkt-til-punkt-kommunikation for I/O-signaler
  • Aktuel Bluetooth 4.0-teknologi
  • Lavt energiforbrug
  • Hurtig forbindelsesopbygning og signaloverførsel
  • Rækkevidde på op til 200 m med rundstråleantenner, op til 400 m med retningsantenner ved frit udsyn

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/a_z_list/a_z_list

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk