Mobile mærkningssystemer

Mobile mærkningssystemer

Mærkning, hvor du vil

Med de mobile printersystemer, udskriver du mærkninger der, hvor det er nødvendigt.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

Søg i Mobile mærkningssystemer

Vis alle produkter i denne kategori

Med de mobile printersystemer fra Phoenix Contact designer du opgaver og processer mere uafhængigt og fleksibelt. Udskriv den nødvendige mærkning ved skrivebordet eller direkte på stedet i din applikation.

Dine fordele

  • Software-on-Board: enkel indtastning af data med touchscreen og fuldstændig integreret mærkningssoftware
  • Energy-on-Board: udstyret med energiforvaltning og udskiftelige, genopladelige, højeffektive batterier.
  • Alsidig anvendelse: stor materialeportefølje omfatter talrige produkter til de mange forskellige anvendelsesområder inden for industriel mærkning

Mærkning, hvor du vil

Mobile printersystemer  

Mobile printersystemer

Ønsker du at udskrive direkte og fleksibelt på anvendelsesstedet? De mobile printsystemer fra Phoenix Contact gør dette muligt. Med sin integrerede mærkningssoftware, den netuafhængige energiforsyning og en intuitiv brugerflade er THERMOMARK PRIME designet optimalt til mobil anvendelse. Kontrollér den mobile etiketprinter THERMOMARK GO med din egen Smart Device, og opret på en fleksibel måde mærkninger på det industrielle område.THERMOMARK GO K overbeviser som manuelt apparat med sit innovative tastatur og tilslutning til den professionelle mærkningssoftware PROJECT complete. Alle apparater er med deres kompakte dimensioner og det praktiske tilbehør ukomplicerede ledsagere til enhver opgave.

Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME  

THERMOMARK PRIME

THERMOMARK PRIME er en enestående kombination af gennemprøvet, pålidelig printerteknologi, en komplet integreret mærkningssoftware og en udholdende energiforsyning, som er uafhængig af net. THERMOMARK PRIME er dit transportable, mobile mærkningscenter. Touchscreen, indkapslede farvebånd og et batteri, som kan udskiftes, gør betjeningen af printeren direkte på anvendelsesstedet lettere.

  • Enkel indtastning af data med integreret mærkningssoftware
  • Op til syv timers driftstid med effektiv batteripakke
  • Enkelt skifte af materiale og farvebånd på under ti sekunder
  • Bredt materialeprogram med mere end 600 mærketyper til mærkning af alle slags applikationer
  • Automatisk detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint

Mobil etiketprinter THERMOMARK GO med betjening pr. Smart Device

Mobil etiketprinter THERMOMARK GO med betjening pr. Smart Device  

Mobil etiketprinter THERMOMARK GO med betjening pr. Smart Device

Mærkning enkelt og overalt: Kontrollér den mobile etiketprinter med din Smart Device, og opret på en fleksibel måde mærker på det industrielle område.

  • Oprettelse af mærkning på stedet: Styring af etiketprinteren med din smartphone eller tablet
  • Moderne grænseflader: Etablering af forbindelse til din Smart Device via Bluetooth eller NFC
  • Intuitiv etiketkonfiguration: MARKING system App leder dig igennem hele mærkningsprocessen
  • Mærkning på den lette måde: Automatisk detektion af materiale forhindrer fejlprint

Håndholdt printer THERMOMARK GO K

THERMOMARK GO K  

THERMOMARK GO K

Den håndholdte printer THERMOMARK GO K er særlig velegnet til hurtig mærkning på stedet. Printeren er robust, let at betjene og byder på alsidige funktioner. Termoprinteren bearbejder fortløbende materialer til mærkning af kabler, ledninger, apparater, klemmer og anlæg.

  • Bearbejdning af krympeslanger, etiketter og ikke-klæbende materiale
  • Intelligent tastatur muliggør tilføjelse af symboler, stregkoder og serienumre
  • Optimal printindstilling med automatisk detektion af materiale
  • Enkel udskiftning af mærkningsdata ved hjælp af forbindelse til planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete
  • Hurtig materialeskifte med kombineret materiale-farvebånd-kassette

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service