Tilbage til oversigten

Konfektionerede M12 powerkabler i kodningerne K og L

Den innovative M12 power-kabling giver maksimal effekt ved minimal konstruktion. Konfektionerede K- og L-kabler udvider det eksisterende program med S- og T-kodning. De gør nye AC- og DC-applikationer tilgængelige med 5-polede slutforbrugere.

Dine fordele

  • Høj effektoverførsel med tilslutningsstik op til 16 A, til DC- eller AC-anvendelser op til 630 V
  • Pladsbesparelse takket være kompakt M12-konstruktion
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af kodede pin-belægninger
  • Mulighed for 360°-afskærmning giver en pålidelig EMC-beskyttelse

Kendetegn

  • Kabelkvalitet: PUR eller PVC
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67
  • 360°-skærmede tilslutningsstik
  • SPEEDCON-lynaflåsning
  • Standardiseret iht. IEC 61076-2-111
  • Godkendelse iht. UL 2237

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk