Tilbage til oversigten

Gennemføringsplader og forskruninger til ukonfektionerede kabler

Før de ukonfektionerede kabler pålideligt og sikkert gennem styreskabsvæggen. De nye gennemføringsplader CES Multigates kan monteres til standardvægudsnittene vha. industrimultistik. Også produktprogrammet for kabelforskruninger fuldendes af forskellige varianter.

Dine fordele

  • Pladsbesparende gennemføring af ukonfektionerede kabler over membranplader
  • Gennemføringsplader passer til vægudsnit i størrelsen B24
  • Fuldstændigt sortiment inden for metal- og kunststofkabelforskruninger
  • Køling vha. trykudligningsforskruninger
  • Pålidelig beskyttelse mod indtrængen af støv og vand

Kendetegn

Gennemføringsplader

  • Brændbarhedsklasse efter UL 94: V0
  • Temperaturområde: -40 °C … +90 °C

Kabelforskruninger

  • Metal- og kunststofforskruninger til M12 til M63, Pg7 til Pg48 og NPT