Universelt industri-relæsystem

Universelt industri-relæsystem

Enkel håndtering

Med RIFLINE complete kan du føre alle standard-relæanvendelser ud i livet.

Tilbage til Elektromekaniske og Solid-State-relæmoduler

Kategorier

Søg i Universelt industri-relæsystem

Vis alle produkter i denne kategori

Uanset om du ønsker at adskille, fordoble eller forstærke signaler: Anvendelsesområdet spænder helt fra koblings- og tidsrelæer til erstatning for små kontaktorer. Det universelt stikbare relæsystem muliggør hurtig, enkel og fejlfri betjening.

Dine fordele

  • Enkel håndtering gennem moderne fortrådnings- og potentialefordelingskoncept
  • Nemt at udvide til tidsrelæ vha. stikbart funktionsmodul
  • Komplet produktfamilie, som dækker spektret for alle standardrelæanvendelser
  • Pålideligt system for en lang maskin- og anlægslevetid
  • Fås som komplet modul eller modulært byggeklodssystem
  • Det universelle industrirelæsystem er en del af COMPLETE line-systemet

Enkel håndtering

Enkel håndtering af relæsystemet

Enkel fortrådning (til venstre); enkel potentialelordeling (i midten) og enkel udvidelse (til højre)

Få gavn af en let håndtering ved hjælp af:

  • Enkel fortrådning
    takket være Push-in tilslutningsteknikken. Den giver dig hurtig fortrådning uden værktøj.
  • Enkel potentialefordeling
      med stikbare broer fra systemtilbehøret til rækkeklemmeprogrammet CLIPLINE complete.
  • Enkel udvidelse
    med det stikbare, multifunktionelle tidsmodul. I et tidsinterval fra 0,5 sekunder til 100 minutter kan der vælges blandt tre tidsfunktioner.

Sådan gøres det

Få mere at vide om industrirelæsystemet RIFLINE complete.

Vi viser dig, hvor let du kan fortråde relæmodulerne og udvide dem funktionelt.