Maskinlamper

Filter

35 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Montageholder - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Montageholder, AIMgSi0,5: Aluminium, Til maskinlamper PLD M 260 .../D40, Svingområde ±20°

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, kabellængde: 3 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FR - 1694538

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-75/95 1070/D70 - 2702489

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 75 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 1070 mm, diameter 70 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 85 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 365 mm, diameter 40 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel

LED-maskinlampe - PLD M 260 W-85/95 190/D40/SC - 2702933

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 85 °/95 °, farvetemperatur 5000 K, længde 190 mm, diameter 40 mm, M12 stik, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Glasrude: Hærdet glas (ESG, termisk forspændt floatglas), svingbar, modstandsdygtig over for køle- og smøremiddel, kan kobles i serie

LED-maskinlampe - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-maskinlampe, 24 V DC, udstrålingsvinkel 95 °/105 °, farvetemperatur 6200 K, længde 896 mm, Lampehus: Aluminium, eloxeret, Lampeafdækning: Acryl satineret, svingbar, inklusive monteringstilbehør

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, A-kodet, kabellængde: 10 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m

35 træffere