Tilbage til oversigten

Factoryline Bluetooth EPA – den robuste Ethernet-Funk-Bridge

Factoryline Bluetooth EPA

Bluetooth-Ethernet-portadapteren FL EPA 2 forbinder trådløst Ethernet-egnede automatiseringsmoduler med styringsnetværket. Det trådløse modul og en antenne er allerede integreret i den kompakte og robuste Ethernet-portadapter. IP65-kompletløsninger installeres direkte i periferien og forbindes nemt via en Ethernet-ledning med M12-tilslutningsteknik med automatiseringsenheden. Det betyder enkel integration i applikationer.

Nem og hurtig installation

Enkel installation af FL EPA  

Enkel installation i periferien

Ethernet-portadapteren er den enkle løsning til hurtigt og nemt at gøre enkelte industrielle automatiseringsenheder med Ethernet-tilslutning Bluetooth-egnede. IP65-kompletløsninger installeres direkte i periferien og forbindes via en M12-Ethernet-ledning med automatiseringsenheden.

Dine fordele:

  • Kompakt IP65-modul med integreret antenne
  • M12-tilslutninger til Ethernet og spænding
  • Enkel montering i periferien

Særdeles pålidelig og robust dataoverførsel

Bluetooth-logo  

Bluetooth: Den pålidelige radioteknologi til industrien

EPA-modulerne er udviklet til en pålidelig og fejlfri kommunikation af styresignaler, f.eks. over PROFINET. Fordelen ved den anvendte Bluetooth-teknologi er en ekstrem robust trådløs kommunikation, som også under strenge industrielle betingelser fungerer særdeles pålideligt.

Enkel og sikker anordning takket være automatisk konfiguration

Mode-knap  

Enkel konfiguration takket være Mode-knap

Med Mode-knappen kan sikre punkt-til-punkt- og små netværk opsættes hurtigt og nemt uden konfiguration. Alternativt er en komfortabel konfigutation via webbrowseren også mulig.

Fejlfri paralleldrift med WLAN

Koeksistens for WLAN og Bluetooth  

Perfekt koeksistens med WLAN-netværk takket være Low Emission Mode og Black Channel Listing

Bluetooth-EPA-moduler muliggør en fejlfri paralleldrift med andre WLAN-systemer takket være effektiv udnyttelse af frekvensløkker. Foruden den automatiske koeksistenmekanisme ved Bluetooth har EPA-modulerne:

  • Low Emission Mode, til lav støjemission ved forbindelsesopbygning
  • Black Channel Listing: Muliggør konfiguration af op til tre WLAN-kanaler, hvis frekvensområde ikke bruges af EPA-modulet

Overblik over FL EPA

KendetegnFL EPA 2FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

Trådløse interfacesDual-funkboard:
WLAN og Bluetooth
Dual-funkboard:
WLAN og Bluetooth
Bluetooth

Bluetooth-standarder

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (begrænset)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (begrænset)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 via AT commands (begrænset)

Understøttede Bluetooth-profiler

PAN (Panu og NAP)PAN (Panu og NAP)

PAN (Panu og NAP, 1 deltager)

Maks. datahastighed (brutto)

3 Mbit/s3 Mbit/s

3 Mbit/s

Antal forbindelser (Clients)

op til 7op til 71
Antal antenner2 (intern)1 (ekstern) RSMA-tilslutning1 (intern)

Maksimal sendeeffekt

14 dBm (inkl. antenner)11 dBm (ved antenneport)

14 dBm (inkl. antenner)

Typisk rækkevidde*

I frie omgivelser op til 250 m,
i haller op til 100 m

Afhængigt af antennen

I frie omgivelser op til 250 m,
i haller op til 100 m

Kapslingsklasse i monteret tilstand

IP65IP65IP65

Omgivelsestemperatur (drift)

-40 °C til +65 °C-40 °C til +65 °C

-40 °C til +65 °C

Spændingsforsyning

9 ... 30 V DC,
maks. 1,7 watt
9 ... 30 V DC,
maks. 1,7 watt

9 ... 30 V DC,
maks. 0,9 watt

Her kommer du til Industrial Bluetooth-produkterne til Ethernet-netværk.


Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11