I/O-systemer til styretavlen (IP20)

I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Pålidelig og fleksibel kommunikation

Pålidelig og økonomisk overførsel af ind- og udgangsdata – med I/O-systemer til styreskabet.

Tilbage til PLC'er og I/O-systemer

Kategorier

Søg i I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det er til alle gængse bussystemer og netværk eller med systemegnet kontroller – takket være avancerede I/O'er kan du kommunikere hurtigt og økonomisk. Med det alsidige sortiment i kapslingsklasse IP20 kan du sikre din data- og signaltrafik pålideligt og udforme dine anlæg til alle anvendelsesområder. Overførselshastighed, funktioner og konstruktion udvikles efter krav.

Dine fordele

  • Høj målenøjagtighed, lavere takttider og bedre reguleringskvalitet takket være ekstremt korte reaktionstider
  • Fleksibel anvendelse takket være mange funktioner og forskellige konstruktioner
  • Længere levetid for anlægget takket være pålidelighed selv ved ekstra barske betingelser

Axioline F – hurtig, robust, enkel

Axioline F er åben over for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller  

Axioline F er Ethernet-specialisten til styreskabet

Axioline F er det modulopbyggede I/O-system til styreskabet. Axioline F er yderst fleksibelt, da det er åbent for alle Ethernet-baserede kommunikationsprotokoller og fås i forskellige konstruktioner. 

Med Axioline F overføres data i realtid fra I/O-niveauet til kontrolleren – og det særdeles støj- og EMC-sikkert. Forskellige sikre I/O-moduler muliggør også registrering og udlæsning af sikkerhedsrelevante signaler.

Du sparer tid ved forbindelse af sensorer og aktuatorer og får gavn af den enkle betjening.

Forbind Axioline P – PROFIBUS PA med PROFINET

Modulær proxy med PROFIBUS PA-segmenter  

Modulær proxy med PROFIBUS PA-segmenter

Med den modulære Proxy Axioline P forbinder du PROFIBUS PA-segmenter direkte med et PROFINET-netværk. Forskellige redundansmekanismer garanterer en høj udfalds- og processikkerhed.

Udvid stationen modulært med op til otte proxy-udgange til tilslutning af PROFIBUS PA-segmenter.

Inline – mere fleksibilitet

Med Inline er du fuldkommen fleksibel takket være mange funktioner  

Inline – mange funktioner og nøjagtigt kanalantal til mere individualitet

Inline er det fleksible allroundmodul til styreskabet. Blandt et stort udvalg af I/O'er og funktionsklemmer til alle gængse fieldbussystemer og Ethernet-netværk kan du sammensætte dine automatiseringsfunktioner helt individuelt.

Takket være den smalle konstruktion udvides stationen med minimalt pladsforbrug. Safety-applikationer eller I/O'er til eksplosionsfarlige områder kan ligeledes monteres og integreres nemt.

Stand alone-IO-Link-master

IO-Link-master til styreskabet  

IP20 stand alone-IO-Link-master

Stand alone-IO-Link-masteren benyttes som tilslutning for IO-Link-devices. Du kan desuden slutte op til otte standardsensorer til IO-Link-masteren over digitale indgange.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


I/O-system Axioline F

Funktioner og muligheder for I/O-systemet Axioline F


I/O-systemet Inline forklaret hurtigt og enkelt

Læs mere om funktioner og muligheder for I/O-systemet Inline.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk