Gateways

Gateways

Netsammenkobling af fieldenheder

Kommuniker enkelt og fleksibelt mellem fieldenhed og kontroller.

Tilbage til Fieldbus-kommunikation

Kategorier

  • Produktliste gateways
    Gateways

    Gateways til tilslutning af automatiseringskomponenter med serielle grænseflader til Ethernet-netværk.

Gateways konverterer serielle HART-signaler til Ethernet-basis eller I/O-signaler til Profibus PA-basis enkelt og hurtigt.

Dine fordele

  • Den modulære opbygning skaber fleksibilitet ved den fremtidige udvidelse af anlægget.
  • Konverteringen af langsomme HART-signaler til Ethernet sikrer dig en hurtig adgang til dine data.
  • Integrer op til 20 eksisterende analoge eller digitale I/O-signaler i kun en Profibus PA-enhed.
  • Gateways er en del af COMPLETE line-systemet

Profibus PA-gateway

Profibus PA-gateway  

Profibus PA-gateway

Du kan vælge mellem fem hovedstationer til forskellige anvendelser. Enhederne tildeles ganske enkelt via dip-switch en Profibus PA-adresse helt uden programmering.

Tildelingen af udvidelsesmodulernes ind- og udgange foretages helt enkelt med roulethjul. Både analoge, digitale I/O'er og et digitalt NAMUR-indgangsmodul står til rådighed.

Seriel HART-gateway

Seriel HART-gateway  

Seriel HART-gateway

Afhængigt af applikation er en seriel RS-485- eller Ethernet-baseret adgang til alle digitale data mulig fra HART-apparater.

Til applikationer, der ikke er tidskritiske, kan de konventionelle serielle RS-485-gateways anvendes. Alle gateways muliggør tilslutning af op til 32 apparater. Dataudvekslingen sker serielt, da kommunikationen realiseres over kun en HART-master.

Ethernet HART-gateway

Ethernet HART-gateway  

Ethernet HART-gateway

Afhængigt af applikation er en seriel RS-485- eller Ethernet-baseret adgang til alle digitale data mulig fra HART-apparater.

Ethernet-HART-gateway giver mulighed for PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-adgang til 40 apparater. Alle apparattilslutninger har deres egen HART-master, så HART-dataene så hurtigt som muligt kan videresendes via Ethernet.

Ved anvendelse af et Modbus TCP/IP-netværk er det derudover muligt at tilvejebringe fire digitale indgange samt fire digitale udgange.