Fieldhuse

IP-beskyttede elektronikhuse

Elektronikhuse til barske omgivelser

IP-beskyttede elektronikhuse er ideelle løsninger til anvendelse i fieldapplikationer.

Tilbage til Elektronikhuse

Kategorier

  • Display-holdere DCS
    Display-holdere DCS til stationære og mobile displays

    Display-holderne DCS beskytter mobile og stationære displays i barske omgivelser.

  • Outdoor-huse ECS
    Outdoor-huse ECS

    Outdoor-husene ECS beskytter elektronik pålideligt mod støv, snavs og vand.

  • Profilhuse HC-ALU
    Profilhuse HC-ALU

    En stabil aluminiumsprofil og kapslingsklasse IP65 – disse fortræffelige egenskaber besidder profilhusene i HC-ALU-serien.

  • Håndholdte huse HCS
    Håndholdte huse HCS

    De håndholdte HCS-huse yder en pålidelig beskyttelse til elektronik i mobil anvendelse.

  • Universalhuse UCS
    Universalhuse UCS

    Ideel til Embedded Systems: Universalhusene UCS beskytter printkort i standard-formfaktoren.

Søg i Fieldhuse

Vis alle produkter i denne kategori

Stationære visningsenheder, mobile betjeningsenheder eller Embedded Systems - fieldhuse med høj kapslingsklasse fra Phoenix Contact egner sig til en lang række anvendelsesområder inden for bygnings-, industri- eller procesautomation.

Dine fordele:

  • Meget alsidig anvendelse takket være modulære hussystemer
  • Høj IP-kapslingsklasse op til IP69K til brug i barske omgivelser
  • Anerkendt printtilslutningsteknik tillader praksisorienteret individualisering
  • Kundespecifikke udførelser til karakteristiske enhedsdesign

Display-holdere DCS

Display-holdere i DCS-serien  

Display-holdere i DCS-serien

Display-holderne i DCS-serien integrerer TFT-displays af forskellig størrelse og beskytter mobil og stationær elektronik pålideligt mod mekaniske påvirkninger samt mod støv og vandstænk.

  • Omfattende tilbehør til mange anvendelsesmuligheder
  • Individuelle betjeningsløsninger til displays fra 5,7" til 15"

Outdoor-huse ECS

Outdoor-huse i ECS-serien  

Outdoor-huse i ECS-serien

De robuste Qutdoor-huse i ECS-serien er den ideelle løsning til beskyttelse af følsom inden- og udendørs elektronik mod støv, snavs og vand.

  • Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
  • Praksisorienteret med standardiserede tilslutninger i frontpladen
  • Høj kapslingsklasse op til IP69K
     

Profilhuse HC-ALU

Profilhuse i HC-ALU-serien  

Profilhuse i HC-ALU-serien

Profilhusene i serien HC-ALU beskytter elektronik mod vandstænk samt termiske og mekaniske påvirkninger ved fieldanvendelse.

  • Robust aluminium-modulprofil til IP65-beskyttelse
  • Ergonomisk design for optimal betjeningskomfort
  • Individuelle tilpasninger til specielle krav
  • EMC-beskyttelse med øgede skærmningsegenskaber
     

HCS-huse til håndholdt

Håndholdte huse i HCS-serien  

Håndholdte huse i HCS-serien

De ergonomiske håndholdte huse i HCS-serien egner sig fortrinligt til mobile betjeningsenheder.

  • Modulær huskonstruktion i forskellige størrelser
  • Mange anvendelsesmuligheder takket være omfattende tilbehør
  • Karakteristiske enhedsdesign takket være individuelle tilpasninger

 

Universalhuse UCS

Universalhuse i UCS-serien  

Universalhuse i UCS-serien

Universalhusene i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems og beskytter pålideligt printkort i standard-formfaktoren mod ydre påvirkninger.

  • Modulær huskonstruktion i forskellige højder og med forskellige printkortfastgørelser
  • Egnet som bord-, væg- eller bæreskinnemodul takket være valgfrit udstyr
  • Individuelle grænseflader til mange forskellige elektronikkoncepter

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk