Lyslederkabel

Støjsikker og potentialefri overførsel

Støjsikker og jordpotentialefri overførsel

Lige meget til hvilken fibertype – vælg den rigtige kabling fra vores brede produktprogram.

Tilbage til Kabler og ledninger

Kategorier

Søg i Lyslederkabel

Vis alle produkter i denne kategori

Høj overførselshastighed, optimale dæmpningsegenskaber, sikker mod elektromagnetiske påvirkninger: Lyslederkabler hører med til den moderne industristandard. Ved metervarer og konfektionerede ledninger kan du vælge mellem POF, PCF og GOF med kernediametre på 50 µm og 62,5 µm (multimode) og 9 µm (singlemode).

Dine fordele

  • Bredt produktprogram med alle almindelige fibertyper som metervare
  • Hurtig konfektionering på stedet med professionelt værktøj
  • Omfattende produktprogram til alle gængse netværk og fieldbusser

Konfektionerede kabler

Konfektionerede kabler  

Konfektionerede kabler

Realisér fleksible, universelle dataoverførselsløsninger på grundlag af vores omfattende program af standardiserede lyslederstik.

  • Kompakte LC-duplex-stik
  • SC-RJ med Push-Pull teknologi til POF, PCF og GOF
  • Etablerede FSMA- og ST-tilslutningsstik

 

Metervare

Metervarer  

Metervare

Kabler og tilslutningssystemer fra Phoenix Contact byder på løsninger til meget forskellige anvendelsesområder som f.eks. industriel automatisering, computerrum eller bygningskabling.

  • Polymer Optical Fiber (POF) til maksimalt 100 Mbit/s
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) til maksimalt 1 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Multimode indtil 10 Gbit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) Singlemode indtil 40 Gbit/s

 

Værktøj og tilbehør

Værktøj og tilbehør  

Værktøj og tilbehør

Konfektionér lyslederledningerne direkte i felten. Konfektioneringsværktøjet fra Phoenix Contact giver mulighed for processikre forbindelser på meget kort tid.

  • Værktøj til alle fibertyper
  • Ingen klæbning eller polering takket være mekanisk splejsning
  • Værktøjssæt med praktisk tilbehør

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11