Lasermærkningssystem

Lasermærkningssystem

Fleksibel, hurtig og enkel

Det hurtigste desktop-lasermarkeringssystem i sin klasse.

Tilbage til Mærkningssystemer

Kategorier

Søg i Laser-mærkningssystem

Vis alle produkter i denne kategori

TOPMARK NEO sætter nye standarder for direkte mærkning med laser. Det innovative mærkningssystem opretter på kort tid mærker, der imødekommer selv de største krav. Med mere end 650 forskellige materialer bearbejder TOPMARK NEO det største laserproduktprogram på markedet til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt apparater. En lang række intelligente funktioner gør betjeningen så nem og intuitiv, at det ikke kræver de store forkundskaber.

Dine fordele

  • Enkel betjening med software-on-board, direkte import af mærkningsfiler og endda billeddata
  • Fejlforebyggelse takket være automatisk registrering af materiale og forindstillede laserparametre
  • Korte gennemløbstider takket være høj mærkningshastighed samt op- og nedstablingsfunktion for materialerne
  • Den rigtige mærkning til enhver anvendelse takket være det omfattende program af materialer
  • Velkendt menunavigation på ergonomisk indrettet display takket være universel software på alle Phoenix Contact-printsystemer

TOPMARK LASER – teknologien

Lasermærkning og materiale  

Direkte lasermærkning med TOPMARK LASER

Takket være den enestående materialehåndtering og integrationen i planlægnings- og mærkningssoftwaren CLIP PROJECT er TOPMARK LASER med over 250 skilte i minuttet klassens hurtigste desktop-lasermærkning.

Takket være enkel betjening kan alle materialer mærkes uden specielt laserkendskab.

  • Baseret på pulseret Ytterbium-lyslederlaser-teknologi
  • Alsidigt materialeudvalg af aluminium, stål, kunststof og folier
  • Direkte lasermærkning betyder: intet blæk, ingen farvebånd, ingen toner

Stort udvalg af materialer til alle anvendelser

Mærkningsmateriale til TOPMARK NEO  

Mærkningsmateriale til TOPMARK NEO

Til TOPMARK NEO fås over 650 mærkningsmaterialer af rustfrit stål, aluminium, ABS, polyakryl og polykarbonat.

Til mærkning af materialer af rustfrit stål er der to valgmuligheder: Når du fjerner materiale, graverer laseren mærket. Ved anløbsmærkning opnås et farveskift, hvorved materialeoverfladen forbliver jævn. Karbonisering formørker materialet. Denne proces anvendes til lyse typer kunststof.

  • Til alle materialer i UCT-produktfamilien
  • Automatiseret materialehåndtering: TOPMARK NEO registrerer automatisk de tilførte materialeark
  • Hurtig og effektiv mærkning – uden tidskrævende parameterindstillinger

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer