Sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbrydere

Afsikring signal for signal

Løb ikke nogen risiko: Dine anlæg kører effektivt, når de er beskyttet, og produktionen står aldrig stille.

Tilbage til Beskyttelsesenheder

Kategorier

Søg i Sikkerhedsafbrydere

Vis alle produkter i denne kategori

Maskinudfald kan have betydelige omkostninger til følge. Undgå at det kommer så vidt. Med sikkerhedsafbrydere fra Phoenix Contact sikrer du alt dit materiel – lige fra magnetventiler og servomotorer, indikatorlamper til PLC-indgange og industri-pc'ere.

Dine fordele

  • Lang anlægsoppetid gennem selektiv sikring
  • Pålidelig beskyttelse af dine apparater – målrettet afbrydelse i tilfælde af fejl
  • Mange anvendelsesmuligheder takket være forskellige udløsningsmekanismer og små mærkestrømgradueringer
  • Løsninger til mange applikationer, takket være det omfangsrige produktprogram

Målrettet frakobling

Sikkerhedsafbrydere sikrer normalt de materielle enheder en for en. I tilfælde af fejl afbryder de målrettet den berørte aktuator eller sensor i fejlkredsen.

Det betyder, at produktionsprocessen kører videre uden afbrydelser.
Sikkerhedsafbrydere kan alt efter funktion opdeles på følgende måde:

  • Termiske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning
  • Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning og kortslutning
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning, kortslutning, ledningsdæmpning og høj indgangskapacitet

 

 Udkoblingstid ved overbelastningUdkoblingstid ved kortslutningDin applikation er optimalt sikret ved
Termiske sikkerhedsafbrydereegnetuegnet
  • Overbelastning
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydereegnetideelt
  • Overbelastning
  • Kortslutning
  • lange ledninger (takket være SFB-udløsekurve)
Elektroniske sikkerhedsafbrydereideeltideelt
  • Overbelastning
  • Kortslutning
  • lange ledninger (takket være aktiv strømbegrænsning)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Stikbar sikkerhedsafbryder-løsning

Service


Sikkerhedsafbryder

Selektiv beskyttelse mod overbelastning og kortslutning


Strømbegrænsning – hvad er det?

Afbryderes funktionsmåde med og uden aktiv strømbegrænsning

Yderligere informationer