Tilbage til oversigten

Industrielle RJ45-bøsningsdele til printkortmontering – til højtydende dataoverførsel

Apparatstik i serien RJ45 INDUSTRIAL muliggør datahastigheder op til 10 Gbit/s i krævende industrielle Ethernet-anvendelser. Det robuste design sikrer høj mekanisk stabilitet på printkortet samt fremragende ESD- og EMC-egenskaber.

Dine fordele

  • Ideelt egnet til krævende Ethernet-applikationer
  • Særligt vibrationsfast til anvendelse i industrielle miljøer
  • Fejlsikker dataoverførsel takket være høj ESD- og EMC-modstand
  • Tray-emballage til bearbejdning i automatiske reflow-lodninger
  • Kompakt design med pladsbesparende footprint

Særlige egenskaber

  • Datahastigheder op til 10 Gbit/s
  • Integreret LED til optisk statusvisning
  • Driftstemperatur: -40 °C ... +105 °C
  • Til THR- og bølgeloddeprocesser
  • Tray-emballage
  • Lige og vinklede varianter med valgfri skærmfjedre

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Kabler og ledninger