Tilbage til oversigten

nyhed

Mangepolede Push-in kontaktindsatse til industrimultistik

Med de nye modulære Push-in kontaktindsatse kan du nemt tilslutte op til 72 signalkontakter i ét B24-stik. De særligt kompakte klemmekamre muliggør en høj pakningstæthed, som tidligere kun kunne udføres med den klassiske crimptilslutning.

Dine fordele

  • Pladsbesparelse og høj pakningstæthed takket være kompakte klemmekamre
  • Nem og værktøjsfri installation med Push-in tilslutning
  • Stikkompatibel med andre tilslutningsteknikker såsom crimptilslutning
  • Højkompakt modulær grænseflade via kombinationer af forskellige overførselsmedier i et hus

Særlige egenskaber

  • Push-in tilslutning
  • Materiale: PC
  • Passer til huse i typerækken B (EVO, STANDARD og ADVANCE)
  • Stikkompatibel med markedsstandarden

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk