Lednings- og kabelmærkning

Fintrådet eller massiv

Fintrådet eller massiv

Indstillet til alle applikationer: til mærkning af fine enkeltledere eller tunge kabler.

Tilbage til Opmærkning

Kategorier

Søg i Lednings- og kabelmærkning

Vis alle produkter i denne kategori

Vi leverer vidt forskellige udførelser af materialer samt tilsvarende montagetyper. Derfor kan vores lednings- og kabelmærkninger bruges til vidt forskellige applikationer.

Dine fordele

  • Mange muligheder takket være forskellige monteringstyper
  • Tilpasse til omgivelserne til anvendelse indendørs eller udendørs ved hjælp af forskellige materialer
  • Høj kvalitet: Fremragende gnide- og ridsefast mærkning

Ledningsmærkning skaber overblik

Ledningsmærkning fra PHOENIX CONTACT til alle applikationer  

Den optimale mærkering til alle applikationer

Bedre overblik over styreskabene og anlæggene: mærk alle ledere og kabler entydigt og permanent.

Montage og vedligeholdelse bliver nemmere med lednings- og kabelmærkninger og hjælper ved fejlafhjælpning.

Lednings- og kabelmærkninger fra PHOENIX CONTACT: Vi leverer den optimale mærkning til alle applikationer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11