Board-to-board-tilslutningsstik

Board-to-board-tilslutningsstik

Forbindelser til alle dimensioner

Robuste Board-to-board-stik i serien FINEPITCH.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

Søg i Board-to-board-tilslutningsstik

Vis alle produkter i denne kategori

Med Board-to-board-tilslutningsstikkene FINEPITCH kan Phoenix Contact for første gang tilbyde skærmede og uskærmede løsninger til signal- og dataoverførsel. Realiser individuelle printkortudformninger med forskellige konstruktioner, stablingshøjder og poltal med delingerne 0,8 mm og 1,27 mm.

Dine fordele

  • Variationer: Board-to-board-tilslutningsstik i skærmede og uskærmede udgaver
  • Et dobbeltsidigt kontaktsystem sikrer pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj overstiksikkerhed

Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm  

Skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 0,8 mm

Board-to-board-tilslutningsstik i FINEPITCH-serien FP 0,8 er særligt kendetegnet ved deres innovative ScaleX-teknologi. Denne enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse og en høj toleranceudligning ved isætning. Den gode signalintegritet gør den velegnet til High-Speed-dataoverførsler på op til 16 Gbit/s. De skærmede udgaver er optimeret til en særdeles god elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Med disse alsidige egenskaber egner FINEPITCH-serien FP 0,8 sig fortrinligt til industrielle anvendelser, som kræver robusthed, High-Speed-dataoverførsel og skærmning.

Enestående på markedet er skærmede og uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik i et og samme produktsortiment. Samme tolerancer, stabelhøjder og mekaniske egenskaber muliggør ensartede procesparametre – specielt ved applikationer, hvor begge varianter anvendes på et printkort. Denne store produktalsidighed giver desuden en maksimal grad af fleksibilitet ved seriens design-in.

De nye, horisontale udgaver gør det muligt at realisere 90-graders positioner af printkortene, hvilket gør langt flere applikationsfelter tilgængelige.

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm  

Uskærmede Board-to-board-tilslutningsstik med delingen 1,27 mm

Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 1,27 muliggør en robust forbindelse mellem printkort i apparatet. Fleksible muligheder for anbringelse af dine printkort. Realiser mezzanine og koplanare forbindelser, mother-daughter-cards samt forbindelser med fladledning.

Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien

Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien  

Board-to-board-tilslutningsstik i FQ-serien

Universelt anvendelige Board-to-board-tilslutningsstik i serien FQ danner grundlag for kompakte printkortforbindelser inde i enheden. De er kendetegnet ved et applikationsorienteret og omkostningsoptimeret design. Stift- og sokkellister i 1,27 mm og 2,54 mm delinger muliggør mezzanin-, coplanar- og mother-daughter-forbindelser.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Forbindelser til alle dimensioner

FINEPITCH 0,8 board-to-board-tilslutningsstik 0,8 i videoen.


Forbindelser til alle dimensioner

FINEPITCH 1,27 board-to-board-tilslutningsstik 1,27 i videoen.


Træningsvideo

Board-to-board-tilslutningsstik

Referrer: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fdk%3F1dmy%26urile%3Dwcm%253Apath%253A%2Fdkda%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Fsubcategory_pages%2FBoard_to_board_connector_P-20-22%2F47c6eaaf-0919-488f-95b9-0e7ee10e7b5e&psig=AOvVaw1IJU8162h94sv0L4KST6B1&ust=1634069367295000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQr4kDahcKEwjQqOeswc3zAhUAAAAAHQAAAAAQAg