Konfektionerede kabler

Konfektionerede kabler

Plug & play

Sensorer og aktuatorer tilsluttes hurtigt og nemt i periferien med konfektionerede kabler.

Tilbage til Sensor-/aktuatorkabling

Kategorier

Søg i Konfektionerede kabler

Vis alle produkter i denne kategori

Vælg mellem en lang række konfektionerede varianter og ledningskvaliteter. Den halogenfrie PUR-ledning, som vi allerede benytter som standard, opfylder mange forskellige krav, alt efter anvendelsesområdet.

Dine fordele

  • M12 Push-Pull tilslutningsstik muliggør enkel og sikker installation, også under trange pladsforhold
  • Absolut sikker ved stød og vibration takket være fuldstændig skærmtilslutning over en stor flade med Advanced Shielding Technology
  • Mange størrelser – fra M8 til M12 samt 1/2“ og 7/8“
  • Stor variation ved beskyttelseskobling af ekstruderingscoatede ventilstik
  • Spar plads med op til 17 poler i et tilslutningsstik

Sensor-/aktuatorkabler

Sensor-/aktuatorkabling fra Phoenix Contact: Størrelser  

Sensor-/aktuatorkabling: Størrelser

Vælg sensor-/aktuatorkabler i det store program fra Phoenix Contact.

  • M8 stik og bøsninger (3-, 4-, 5-, 6- og 8-polede)
  • M12 stik og bøsninger (3-, 4-, 5-, 8-, 12- og 17-polede)
  • 1/2" stik og bøsninger (2-, 3-, 4-, 5- og 6-polede)
  • 7/8" stik og bøsninger (3-, 4- og 5-polede)

Ventilstikledninger

Ventilstikledninger fra Phoenix Contact  

Ventilstikledninger

Ventilstikledningerne med integreret pakning fås i følgende typer:

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Beskyttelseskoblinger med statusvisning fås fra Phoenix Contact i forskellige udgaver:

  • Z-diode
  • Varistor
  • Friløbsdiode

Dobbeltventilstik fås i type A, B, BI med beskyttelseskobling i udgave med Z-diode.

Der kan vælges mellem forskellige ledningskvaliteter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabler

Service


Advanced Shielding Technology

Enestående skærmningskoncept til færdigmonterede tilslutningsstik.