Antenner og kabler

Antenner og kabler

Altid modtagelse

Med de passende antenner og det rigtige tilbehør bliver den trådløse løsning komplet.

Tilbage til Industrial Wireless

Kategorier

Søg i Antenner og kabler

Vis alle produkter i denne kategori

Sørg for den maksimale overførselskvalitet til applikationen, og forsyn de trådløse komponenter med passende antenner. Tilbehør som de tilsvarende kabler afrunder programmet.

Dine fordele

  • Mere effekt til applikationen takket være tilbehør, som er tilpasset hinanden
  • Optimal til industrielle applikationer takket være specielt antennedesign
  • Nemmere udvælgelse af de rigtige komponenter takket være hjælpsomme eksempler

Den rigtige antenne til din applikation

Antenner til enhver applikation  

Antenner til enhver applikation

Den rigtige antenne gør vores trådløse komponenter til individuelle løsninger til din applikation.

Lager- eller produktionshaller
Til trådløs dækning i rum med reflekterende indretning

Skinneførte systemer
Til trådløs overførsel til f.eks. skinneførte systemer

Radiokædeanlæg
Til overvindelse af store afstande

Køretøjer eller maskiner
Særdeles robuste antenner til anvendelse på f.eks. køretøjer

Hvad du skal bruge til dit trådløse system

Wireless-komponents dele  

Wireless-komponents dele

Her kan du se, hvilke komponenter du har brug for vedrørende en trådløs komponent.

  1. Montagekasse
  2. Trådløst modul
  3. Pigtail
  4. Overspændingsbeskyttelse
  5. Antennekabel
  6. Adaptere
  7. Antenne

 

Antennebarriere til sikker anvendelse af standardantenner i Ex-området

Antennebarriere til installation i Ex-zone 2  

Antennebarriere til installation i Ex-zone 2

Antennebarrieren gør højfrekvensudgange på de respektive radiomoduler egensikre i overensstemmelse med beskyttelsesmåde Ex i. De begrænser tændenergien i tilfælde af fejl. Dette muliggør brug af standardantenner i eksplosionsfarlige områder af typen zone 0, 1 og 2.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk