Produktliste tilbehør

Filter

90 træffere

Touch-stift - TOUCH PEN - 2701379

Touch-stift til analog-resistive HMI'er, sølvlakeret. Levering inklusive selvklæbende stiftholder.

Memorycard - 16GB CF - 2701668

CompactFlash®-kort, stikbart, 16 GByte

Memorycard - 32GB CF - 2701669

CompactFlash®-kort, stikbart, 32 GByte

Holder - DL ADAPTER PLATE VESA75-100 - 2400014

Montageplade til Designline til tilpasning fra VESA 75 til VESA 100. VESA 100-hulmål bestå af nøglehuller til enkel montering. Farve: RAL 7035 (lysegrå)

Hukommelse - DL 16 GB SSD KIT - 2400029

2,5" SATA-SSD-sæt, 16 GB, med indføringsramme, til Designline industri-pc

Hukommelse - DL 32 GB SSD KIT - 2400030

2,5" SATA-SSD-sæt, 32 GB, med indføringsramme, til Designline industri-pc

Holder - DL WALL MOUNT - 2400013

Vægholder til Designline. Hulmål: VESA 100 med nøglehuller til enkel montering. Farve: RAL 7035 (lysegrå). Længde: 218 mm

Montagekit - DL PPC21.5 ARM ADAPTER - 1048820

DL PPC21.5 ARM ADAPTER monteres på en IPC af typen Designline® DL PPC21.5... og muliggør således en perfekt integration med holdere af typen VESA 75 x 75

Hukommelse - VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 2400335

4 GB, 2,5" SATA-SSD-sæt med indføringsramme, til VL2...-industri-PPC- og -BPC-produkter

90 træffere