Sidste nyt

Filter

Søgeresultater

371 træffere

Smart Camera Box til videoovervågning

02-06-2020

Smart Camera Box forbinder sikkert IP-overvågningskameraer med videoserveren.

Kompakte CCS-ladekabler

02-06-2020

Hurtig og nem opladning med CCS C-Line: Den nye familie af kompakte CCS-ladekabler fra Phoenix Contact egner sig især til jævnstrømsopladning derhjemme, samt inden for gastronomi og detailhandel.

GOOD DESIGN® 2019:
AC-ladekablerne er præmieret for ambitiøst design

02-06-2020

For tredje gang har AC-ladekablerne fra Phoenix Contact modtaget en prestigefyldt designpris: Efter German Design Award 2019 og iF Design Award har de nu også vundet GOOD DESIGN® Award 2019 fra Chicago Athenaeum Museum.

Nye systemuafhængige I/O'er

07-01-2020

I forbindelse med SPS 2019 udvider Phoenix Contact produktsortimentet for sit I/O-system Axioline med de stikbare, systemuafhængige I/O-elementer Smart Elements i en kompakt konstruktion og med op til 16 kanaler.

PoE-injektorer med ATEX-certificering

07-01-2020

Power over Ethernet-injektorerne fra Phoenix Contact har nu en ATEX-godkendelse.

Managed switches til flade styreskabe

07-01-2020

Produktfamilien af Managed switches fra Phoenix Contact omfatter nu også varianter i metalhus med port-udgangsretning nedad til brug i flade styreskabe.

Assistentsystem til effektiv lederforarbejdning

07-01-2020

Inden for den industrielle styretavlekonstruktion er procesforløbene som før præget af en høj andel af manuelle arbejdsskridt. Med assistentsystemet Wire Assit fra produktfamilien ClipX tilbyder Phoenix Contact en løsning til at optimere processerne ove...

Den kraftigste strømforsyning på markedet

07-01-2020

Med de nye strømforsyninger QUINT POWER med 40 A udgangsstrøm kan Phoenix Contact levere de kraftigste strømforsyninger, der findes på markedet. Bliv selv overbevist af de nye, innovative funktioner.

Konfigurerbart sikkerhedssystem PSRmodular

07-01-2020

På SPS 2019 i Nürnberg viser Phoenix Contact det konfigurerbare sikkerhedssystem PSRmodular til applikationer op til hhv. PL e og SIL3. Ved hjælp af DIN-skinne busforbinderen TBUS kan systemet tilpasses din applikation fleksibelt og hurtigt.

Afstemt nøjagtigt efter anlægget

13-11-2019

De nye varianter af elektroniske sikkerhedsafbrydere CBMC ... S-R-C med flere kanaler kan bestilles afstemt efter dit anlæg.

371 træffere