Produktliste

Filter

147.448 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



nyt

Kontaktindsats - HC-COM-Q08-I-PT-M - 1079553

Kontaktindsats, poltal: 8+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, Stft, Push-in-tilslutning, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

nyt

Kontaktindsats - HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F - 1079557

Kontaktindsats, poltal: 4+2+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, Bøsning, Aksial skruetilslutning, 400 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm²

Graveringsenhed - P1 ENGRAVING UNIT - 5145546

Graveringsenhed, vægt: 7,6 kg, bredde: 250 mm

nyt

Skilleforstærker - MINI MCR-2-U-UI-PT - 2902021

3-vejs-skilleforstærker, med konfigurerbar ind-/udgang, til galvanisk adskillelse og konvertering af analoge signaler i mV- og V-området både unipolært og bipolært. Push-in tilslutningsteknik, standardkonfiguration.

Etiket til ru overflader - EML-HA (100X90)R SR CUS - 0830744

Etiket til ru overflader, kan bestilles: linjevis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 100 x 90 mm

nyt

Etiket - EML-LPR (70X50)R SR - 1090080

Etiket, Rulle, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, skriftfelt: 70 x 50 mm

nyt

Væggennemføring - IPD WD 5P2,5 0,5 M25 BK - 1047363

Væggennemføring, Push-in-tilslutning, poltal: 4+PE, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, Push-in-tilslutning, ledningslængde: 0,5 m

nyt

Sikringsrækkeklemme - UK 10,3-CC HESILED A 600V 2POL - 1045718

Sikringsrækkeklemme, sikringstype: Glas / keramik / ..., tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,75 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 3, mærkestrøm: 30 A, mærkespænding: 600 V, bredde: 36 mm, sikringstype: Class CC, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

147.448 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm:path:/dkda/web/main/products/subcategory_pages/PCB_plug-in_connectors_P-11-02/9ee722dd-15a7-4208-aa98-931b9463c69b/9ee722dd-15a7-4208-aa98-931b9463c69b

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk