Produktliste tilbehør til USA

Filter

13 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenneopdeler - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Antennesplitter, frekvensområde: 0,3 GHz - 6 GHz, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: 3 x N (female), passende tilslutningskabel til antennetilslutning (bestill.nr. 2700677)

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenneadapter til kabinetgennemføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: 2 x N (female)

Adapter - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: N (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: RSMA (male) -> SMA (female)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenneadapter til kabinetgennemføring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: 2 x SMA (hun)

Adapter - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: SMA (female) -> SMA (male), 90° vinkel

Antennekabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Antennekabel, udvendig diameter: 2,8 mm, inderleder: fleksibel, dæmpning: 0,9 dB ved 900 MHz, tilslutning: MCX (male) -> MCX (male), kabellængde: 0,3 m

Antennekabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Antennebarriere, installation: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, frekvensområde: 0,3 GHz - 6 GHz, tilslutning: RSMA (male) -> MCX (male), inkl. 0,7 m tilslutningskabel, UL-HazLoc-godkendelse

Monteringstilbehør - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Montagemateriale til vægmontering af OMNI-rundstråle-antenne med hærværksbeskyttelse

Overspændingsbeskyttelsesenhed - CN-LAMBDA/4-2.2-BB - 2800024

Mellemstik med Lambda/4-teknologi som overspændingsbeskyttelse til koaksiale signalgrænseflader. Tilslutning: N-konnektorer bøsning-bøsning

13 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk