Produktliste rangertavle til 19"-rack

Filter

22 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bæreskinnetype

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Driftsstrøm

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Isolationsmærkespænding

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farve

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antal tilslutninger

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rangertavle - PTMC 1,5/32-2H 19Z - 3270316

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 128, bredde: 34,4 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå/hvid, montering: Vægmontage, 19''-rack

Rangertavle - PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - 3270317

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 128, bredde: 34,4 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå, montering: Vægmontage, 19''-rack

Rangertavle - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - 3270392

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 128, bredde: 34,4 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå/hvid, montering: Vægmontage, 19''-rack

nyt

Rangertavle - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - 3270395

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 128, bredde: 34,4 mm, længde: 111 mm, farve: grå, montering: Vægmontage, 19''-rack

nyt

Rangertavle - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - 3270393

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 128, bredde: 34,4 mm, længde: 111 mm, farve: grå, montering: Vægmontage, 19''-rack

Rangertavle - PTMC 1,5/32-3 19Z - 3270311

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 192, bredde: 44 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå/hvid, montering: Vægmontage, 19''-rack

Rangertavle - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z - 3270313

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 192, bredde: 44 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå, montering: Vægmontage, 19''-rack

nyt

Rangertavle - PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z - 3270394

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 32, antal tilslutninger: 192, bredde: 44 mm, længde: 111 mm, farve: grå, montering: Vægmontage, 19''-rack

Rangertavle - PTMC 1,5/48-3 19Z - 3270319

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 48, antal tilslutninger: 288, bredde: 66 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå/hvid, montering: Vægmontage, 19''-rack

Rangertavle - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 48, antal tilslutninger: 288, bredde: 66 mm, længde: 111 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå, montering: Vægmontage, 19''-rack

22 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk