Produktliste QUINT POWER

Filter

26 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Strømforsyning - QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - 2904600

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 5 A

Strømforsyning - QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - 2904601

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 10 A

Strømforsyning - QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - 2904602

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 20 A

Strømforsyning - QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - 2904611

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med valgfri udgangskarakteristik og SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, indgang: 1-faset, udgang: 48 V DC / 10 A

Strømforsyning - QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - 2904620

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 5 A

Strømforsyning - QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - 2904621

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 10 A

Strømforsyning - QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - 2904622

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning med valgfri udgangskarakteristik, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grænseflade, indgang: 3-faset, udgang: 24 V DC / 20 A

Strømforsyning - QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5 - 2866747

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 3,5 A

Strømforsyning - QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 - 2866750

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 5 A

Strømforsyning - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 10 A

26 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk