Produktliste boks-pc'er

Filter

14 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nyt

Industri-PC - VL2 BPC 1000 - 2403046

Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP30, konstruktion uden ventilator og med Intel® Atom™ E3845-processor med op til 4 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD.

Industri-PC - VL2 BPC 2000 - 2400332

Valueline®-industri-boks-pc (BPC) i konstruktion uden blæser og med kapslingsklasse IP30 og Intel® Celeron® N2930-processor. Op til 8 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et valgfrit slot til PCI- eller PCIe-kort.

Industri-PC - VL2 BPC 3000 - 2400492

Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP30, konstruktion uden blæser og med Intel® Core™ i3-4010U-processor. Op til 16 GB RAM. Muligheder for masselager omfatter HDD og SSD. Der er et valgfrit slot til PCI- eller PCIe-kort.

Industri-PC - VL2 BPC 7000 - 2400333

Valueline®-industri-boks-pc (BPC) i konstruktion uden blæser og med kapslingsklasse IP30 og Intel® Core™ i5-4300U-processor med op til 16 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et valgfrit slot til PCI- eller PCIe-kort.

nyt

Industri-PC - VL2 BPC 9000 - 2400499

Valueline®-industri-boks-pc (BPC) i konstruktion uden blæser med kapslingsklasse IP30 og Intel® Core™ i7-6822EQ-processor. Op til 16 GB RAM. Muligheder for lagermedier omfatter HDD og SDD. Der er et valgfrit slot til PCI- eller PCIe-kort.

nyt

Industri-PC - BL2 BPC 1000 - 2404777

IP20-konform industri-boks-PC (BPC) uden blæser med energieffektiv Intel® Celeron ® Dual-Core-processor N3350 med 4 GB RAM, M2 lagermedie, åben mini-PCIe-slot og mulighed for trådløs forbindelse.

nyt

Industri-PC - BL2 BPC 2000 - 2404844

IP20-konform industri-boks-PC (BPC) uden blæser med energieffektiv Intel® Pentium ® Quad-Core-processor N4200 med 8 GB RAM, M2 lagermedie, åben mini-PCIe-slot og mulighed for trådløs forbindelse.

Industri-PC - VL BPC 1000 - 2701291

Blæserløs Valueline®-industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-processor. 2 GB RAM, CompactFlash (CF)-datalager med 1 GB til 32 GB og valgbart styresystem.

Industri-PC - VL BPC 1001 - 2701290

Blæserløs Valueline®-industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-processor og 2 GB RAM. Forberedt til installation af et CompactFlash®-kort og styresystem.

Industri-PC - VL BPC 2000 - 2402759

Valueline®-industri-boks-pc (BPC) i konstruktion uden blæser og med kapslingsklasse IP20. Energieeffektiv Intel® Celeron®-Quad-Core-processor N2930. Op til 8 GB RAM. Muligheder for lagermedier i CFast®-, HDD- og SSD-format.

14 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk