Produktliste metervarer

Filter

282 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



Kabelring - SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - 1501689

Kabelring, PUR-halogenfri, sort, 3-polet, lederfarver: brun/blå/sort, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-PVC/0,25 - 1501854

Kabelring, PVC, sort, 3-polet, lederfarver: brun/blå/sort, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - 1501650

Kabelring, PUR-halogenfri, sort, 3-polet, lederfarver: brun/blå/sort, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-PVC/0,34 - 1501825

Kabelring, PVC, sort, 3-polet, lederfarver: brun/blå/sort, kabellængde: 100 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-100,0-150/0,34 - 1501744

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, strålefordelt, orange RAL 2003, åben ledningsende, til åben ledningsende, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-800/0,34 - 1566242

Kabelring, PUR-halogenfri, højfleksibel svejseperlesikker grå, 3-polet, lederfarver: brun/hvid/blå/sort, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393

Kabelring, PUR sort, 3-polet, lederfarver: sort 1-2/ grøn-gul, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

Kabelring, PUR sort, 3-polet, lederfarver: sort 1-2/ grøn-gul, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-534/0,75 - 1457432

Kabelring, PVC sort, 3-polet, lederfarver: sort 1-2/ grøn-gul, kabellængde: 100 m

Kabelring - SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25 - 1526525

Kabelring, PUR-halogenfri, sort, 3-polet, skærmet, 3 x 0,25 mm², lederfarver: brun/blå/sort, kabellængde: 100 m

282 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk