Produktliste sensor-/aktuatorkabler

Filter

1.058 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Her vælges det 1. stiks konstruktion på kablet., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Her vælges det 2. stiks konstruktion på kablet., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8FS SH BK/.../... - 1405834

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M8, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8FR SH BK/.../... - 1405835

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M8, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-FS SH SCO BK/.../... - 1405933

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-FR SH SCO BK/.../... - 1405934

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8FS BK/.../... - 1405956

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åben ledningsende, til Bøsning lige M8, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8FR BK/.../... - 1405957

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M8, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-FS SCO BK/.../... - 1405958

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åben ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-FR SCO BK/.../... - 1405959

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Variabel kabeltype, åben ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-542/M8 FS SH BK - 1406061

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, gul, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M8, kabellængde: 10 m

Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 5,0-542/M8 FS SH BK - 1406062

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, gul, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M8, kabellængde: 5 m

1.058 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk