Produktliste gennemføringsklemmer

Filter

168 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

  • Flere muligheder
    Luk

    Godkendelse



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Driftsstrøm

  • Flere muligheder
    Luk

    Driftsstrøm



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Isolationsmærkespænding

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farve

  • Flere muligheder
    Luk

    Farve



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antal tilslutninger

Bolttilslutningsklemme - RT 3 - 3049013

Bolttilslutningsklemme, tilslutningstype: Bolttilslutning, længde: 66 mm, bredde: 12,3 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolttilslutningsklemme - RT 3 BU - 3049110

Gennemgangsklemme med bolttilslutning, tværsnit: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 12,3 mm, farve: grå

Bolttilslutningsklemme - RT 5 - 3049026

Bolttilslutningsklemme, tilslutningstype: Bolttilslutning, længde: 66 mm, bredde: 16,3 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolttilslutningsklemme - RT 5 BU - 3049123

Gennemgangsklemme med bolttilslutning, tværsnit: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde: 16,3 mm, farve: grå

Termospændingsklemmer - RT 5-NICR/NI - 3048106

Termospændingsklemme med bolttilslutningsteknik, tværsnit: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde 16,3 mm, farve: grå

Termospændingsklemmer - RT 5-NICR/CUNI - 3048107

Termospændingsklemme med bolttilslutningsteknik, tværsnit: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, bredde 16,3 mm, farve: grå

Bolttilslutningsklemme - RT 8 - 3049042

Bolttilslutningsklemme, tilslutningstype: Bolttilslutning, længde: 84 mm, bredde: 20,3 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolttilslutningsklemme - RT 8 BU - 3049148

Gennemgangsklemme med bolttilslutning, tværsnit: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, bredde: 20,2 mm, farve: blå

Bolttilslutningsklemme - RTO 3 - 3049518

Bolttilslutningsklemme, tilslutningstype: Bolttilslutning, længde: 66 mm, bredde: 12,3 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolttilslutningsklemme - RTO 3 BU - 3049660

Gennemgangsklemme med bolttilslutning, tværsnit: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 12,3 mm, farve: grå

168 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk