Produktliste installationssystemet QPD til Ex-anvendelser

Filter

12 træffere

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkendelse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 0,5 m lang, afkappet i enden.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 16 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 1,0 m lang, afkappet i enden.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 spadestikskontakter til spadestik.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 0,5 m lang, afkappet i enden.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 1,0 m lang, afkappet i enden.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M25-tilslutningsgevind med 5 spadestikskontakter til spadestik.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 0,5 m lang, afkappet i enden.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 1,0 m lang, afkappet i enden.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm, M20-tilslutningsgevind med 5 spadestikskontakter til spadestik.

Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON-væggennemføring til ex-området, 4+PE-polet, 1,0 mm²... 2,5 mm² / med QUICKON-møtrik, sort, til kabeldiameter 9 mm ... 16 mm, M20-tilslutningsgevind med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 0,5 m lang, afkappet i enden.

12 træffere

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk