DC-ladekabler

DC-ladekabler

Effektiv

Køretøjsladestik til tilslutning til hurtige ladestationer.

Tilbage til Ladestiksystemer

Kategorier

  • Produktliste DC-ladekabler
    DC-ladekabler

    DC-køretøjsladestik fra Phoenix Contact efter type 1, type 2 og GB/T-standard til tilslutning til hurtige ladestationer

Søg i DC-ladekabler

Vis alle produkter i denne kategori

Opladning med jævnstrøm er optimal til korte opladningspauser på længere køreture. Med de standardiserede DC-ladekabler til type 1, type 2 og GB/T fra Phoenix Contact kan du på meget kort tid lade dit elkøretøj op. De integrerede sensorer giver mulighed for nøjagtig temperaturovervågning og garanterer dermed en sikker opladningsproces.
Altid et skridt foran: Phoenix Contact udvikler desuden det næste udvidelsestrin for lynopladning, ladekabler med integreret kølesystem. Med samme geometrier som det allerede etablerede CCS (Combined Charging System) minimeres opladningstiderne yderligere. Der opnås en ladestrøm på op til 500 A ved 1000 V DC.

Dine fordele

  • Komplet produktprogram med CCS type 1, CCS type 2 og GB/T-standard
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Integreret temperatursensor til overvågning af temperaturen ved effektkontakterne
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummierede grebskomponenter
  • Produktion iht. ISO/TS 16949

DC-køretøjsopladningsstik med åben ledningsende efter mode 4

Ved DC-lynladning overføres normalt høje ladeeffekter. Ladeprocesser er afsluttet inden for ganske kort tid. DC-opladningskabler iht. lademodus 4 består af et køretøjsladestik og en åben ledningsende. De tilsluttes direkte til ladestationer, hvori der befinder sig en AC/DC-konverter. På infrastruktursiden er en stikbar forbindelse ikke foreskrevet i standarderne.

Vælg blandt forskellige varianter:

  • Opladningsstandard CCS type 1 (Nordamerika), CCS type 2 (Europa) og GB/T (Kina)
  • Ladestrømme på 60 A, 80 A, 125 A, 200 A, 250 A
  • Forskellige kabellængder

CCS type 1 DC-ladekabel – DC-opladning i Nordamerika

CCS køretøjsladestik type 1 til det nordamerikanske marked  

CCS køretøjsladestik type 1

CCS type 1 opladningskabler blev udviklet til hurtig DC-opladning iht. SAE J1772 og IEC 62196-3 til det nordamerikaniske marked. Både CCS type 1 køretøjsladestikkene og AWG-kablerne er UL-certificerede. En lås på vippearmen forhindrer, at der trækkes i køretøjsladestikket under belastning.

  • 60 A / 600 V DC (AWG)
  • 125 A / 600 V DC (AWG)

 

CCS type 2 DC-ladekabel – DC-opladning i Europa

CCS køretøjsladestik type 2 til det europæiske marked  

CCS køretøjsladestik type 2

I 2013 blev der af den Europæiske Kommission sat en vigtig milepæl for lynopladningsteknik i Europa – type 2 fastsættes som standarden for Europa. Også ved denne stikgeometri realiseres der ud over AC-opladning den hurtige DC-opladning ved hjælp af Combined Charging System (CCS). DC-ladekablerne aflåses elektromekanisk under opladningen ved hjælp af en i køretøjsindgangen integreret låseaktuator. Ladekablerne er normkonforme iht. IEC 62196-3 og VDE-certificerede.

  • 60 A / 1000 V DC (metrisk)
  • 125 A / 1000 V DC (metrisk)
  • 200 A / 1000 V DC (metrisk)

GB/T DC-ladekabel – DC-opladning i Kina

Køretøjsladestik til DC-opladning efter GB/T-standarden til det kinesiske marked  

DC-køretøjsladestik efter GB/T

Til lynopladning i den kinesiske ladeinfrastruktur bruges DC-ladekabler iht. GB/T 20234.3-2015. Køretøjsladestikket har en enestående aflåsning, der er udviklet af Phoenix Contact. Denne aflåsning, som styres af ladestationen, tillader ikke, at vippearmen ved køretøjsladestikket betjenes under opladningen. Det er dermed ikke muligt at trække i køretøjsladestikket under opladning.

  • 80 A / 750 V DC (metrisk)
  • 125 A / 750 V DC (metrisk)
  • 250 A / 750 V DC (metrisk)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Combined Charging System type 2 til Europa

Opladning via vekselstrømsnettet eller hurtig opladning med jævnstrøm.


Opladningsstiksystem med GB/T-standard til Kina

Opladning via vekselstrømsnettet eller hurtig opladning med jævnstrøm.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk