Panel-pc'er i IP65

Panel-pc helt igennem IP65-beskyttet til anvendelse direkte i anlægget.

Helt igennem beskyttet

Brug effektive industri-pc'er der, hvor der er brug for dem – direkte i anlægget.

Tilbage til Industri-pc'er

Kategorier

Søg i Panel-pc'er i IP65

Vis alle produkter i denne kategori

De attraktive industri-pc'er i Designline-serien er smalle, IP65-beskyttede, multitouch-egnede og altid tæt på, hvor det sker, for de kan nemt anbringes direkte ved maskinen. Med Designline-ipc'er kan du skabe servicevenlige og individuelle betjeningskoncepter – som et visitkort til dit anlæg.

Dine fordele

  • Forbedring af maskiner og anlæg med attraktivt, moderne industridesign
  • Intuitiv bevægelsesstyring – takket være Multitouch-egnethed
  • Udvidet temperaturområde fra -20 °C til +55 °C
  • Processorydelse, der passer til anvendelsen: med energieffektive Intel® Core™ i7- eller Intel® Atom™-processorer
  • Ergonomisk brug lige ved maskinen – takket være gennemgående IP65-beskyttelse og montering af VESA 100
  • Spar plads – kun 60 mm dyb
  • Ekstra servicevenlig takket være lettilgængelige komponenter

Fleksibelt anvendelig – takket være forskellige muligheder for montage

Montagesystem  

Fleksibel ved montage: Designline-IPC'er

Designline-industri-pc'er kan takket være integreret VESA 100-holder monteres lige ved maskinen. På den måde udnyttes komponenterne f.eks. som hardwareplatform til Manufacturing Execution System.
Et separat hus er ikke nødvendigt. IPC'en kan således installeres direkte i øjenhøjde foran maskinen, og der spares endda plads.
Alle vigtige komponenter er let tilgængelige, så der også problemfrit kan udføres service bagefter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk