Strømmålekonvertere, AC

Til sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme

Til sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme

Med AC-strømkonvertere registreres også forvrængede vekselstrømme, som konverteres til analoge standardsignaler.

Tilbage til Strøm- og spændingsmåling

Kategorier

Søg i Strømmålekonvertere, AC

Vis alle produkter i denne kategori

MCR-strømmålekonvertere registerer pålideligt vekselstrømme i dit anlæg. Til signaltilpasningen tilbyder vi to produktfamilier: indstillelig og med variabelt forsyningskoncept eller med klapbar Rogowski-sensor til særligt enkle installationer.

Dine fordele

  • Nøjagtig registrering af sinusformede vekselstrømme med de indstillelige AC-måleværdikonvertere op til 12 A med fleksibel forsyningsmulighed
  • Nem installation eller opgradering selv ved måling af forvrængede strømme, takket være opklappelig AC-måleværdikonverter op til 200 A

Med fleksibel forsyning - strømkonvertere op til 12 A AC

Strømmålekonverter MACX MCR-SL-CAC-…  

AC strømmålekonverter MACX-MCR-SL-CAC-...

De aktive strømmålekonvertere fra Phoenix Contact konverterer sinusformede vekselstrømme op til 12 A.

Dine fordele:

  • Effektiv beskyttelse mod fejl takket være galvanisk 3-vejs-adskillelse
  • Kan bruges i hele verden pga. netdel til stort område
  • Fleksibel forsyning og spændingsbrokobling med DIN-skinne busforbinder
  • Ind- og udgang indstilles let med DIP-switch på frontsiden
  • Hurtig diagnose af driftstilstand vha. status-LED'er
  • Egnet til eksplosionsfarlige områder takket være ATEX-tilladelse til Ex-zone 2

 

Med opklappelig Rogowski-sensor – strømkonvertere op til 200 A AC

Strømmålekonverter MCR-SL-S-…  

AC strømmålekonvertere MCR-SL-S...

AC-strømmålekonvertere måler sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme mellem 30 Hz og 6 Hz op til 200 A. Den opklappelige Rogowski-sensor omfatter ledere op til 18,5 mm

Dine fordele:

  • Installation og afbrydelsesfri eftermontering med klapbar Rogowski-sensor
  • Registrering også af forvrængede vekselstrømme takket være TRMS-måling
  • Tabsfri strømmåling uden shunt via Rogowski-sensor
  • Variable måleområder – bare vælg med skydekontakten
  • Hurtig og fleksibel installation takket være forskellige monteringsmuligheder
  • Enkel fortrådning via stikbare COMBICON-tilslutningsklemmer
  • Ideel til decentrale anvendelser i fordelerkasser pga. de kompakte mål

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk