Integration i bygninger

Integration i bygninger

Tilslutning og forbindelse

Stiksystemet i miniformat opfylder de særlige krav til tilslutningsteknikken ved bygningsintegration.

Solenergi ikke kun fra taget, men fra hele bygningens flader: for at komme denne tendens inden for energiudvinding med fotovoltaik i møde har Phoenix Contact udviklet et DC-stiksystem i miniformat.

Bygningers facade udnyttes dermed effektivt til energiudvinding. De mest trange pladsforhold stiller her specielle krav til tilslutningsteknikken i bygningsintegrerede fotovoltaikmoduler. Ministiksystemet fra Phoenix Contact opfylder disse krav glimrende.

Dine fordele

  • Særdeles smalt design
  • Egnet til ledertværsnit på 2,5 mm²
  • Hurtig tilslutning takket være Pierce-tilslutningsteknik
  • Konstrueret til strømme op til 15 A og spændinger op til 1000 V
  • Helt igennem beskyttet takket være kapslingsklasse IP68

Tilslutning af facademoduler

Tilslutningsdåse til facademoduler  

Tilslutningsdåse efter kundeønske fleksibel i bredden

Pr. pol anvendes en modultilslutningsdåse. Begge modultilslutningsdåser integreres i facademodulet og sprayes med vinduesforsegling.

Via den justerbare bredde kan modultilslutningsdåser integreres meget nemt.

Kompakt tilslutningsteknik

DC-minitilslutningssystem til facademoduler  

Tilslutningsteknik til facademoduler i miniformat

Tilslutningsstikkenes kompakte konstruktion giver mulighed for en skjult installation bag PV-modulerne eller en direkte montering i facadeprofilen. Monteringen sker hurtigt og enkelt uden brug af specialværktøj.

Beskyttelse mod returstrømme

Diodeboks til facademoduler  

Pålidelig beskyttelse mod returstrøm takket være DC-strengdiode

Ved PV-moduler kan der på grund af skygger dannes returstrømme. DC-stringdioden sørger med sin stabile kasse og den flade konstruktion for en sikker strøm mellem facademodulerne.

De beskytter modulerne mod returstrømme på op til 5 A ved 1000 V iht. IEC. Den maksimale spærrespænding ligger ved 2200 V.

Tilslutningsteknik til BIPV

Fra tilslutningsdåsen til stringdioden skjules alle komponenter i bygningens facade.

Minitilslutningssystem til facademoduler

Selv ved trange pladsforhold er ministiksystemet en pålidelig tilslutningsteknik

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk