Installationsklemmer

Installationsklemmer

Den bedste løsning til bygningsteknik

Med installationsklemmerne sammensættes installationsfordeling hurtigt og pladsbesparende.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Installationsklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Til fortrådning i installationsfladfordelerne er de særligt små Push-in installationsklemmer fra Phoenix Contact en passende løsning.

Dine fordele

  • Tidsbesparende ledertilslutning af forbehandlede og stive ledere ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Komfortabel tilslutning med 50 % mindre indstikkraft
  • Intelligent rangering af 3-fasede systemer med standardstikbroer
  • Isoleringsprøvning uden frakobling af nullederen takket være spærreventil
  • Fuld fleksibilitet, alle installationsklemmer fra forskellige tilslutningsteknikker kan kombineres indbyrdes
  • Fleksible ledere uden terminalrør tilsluttes og løsnes nemt med betjeningstast og uden specialværktøj
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør

Installationsklemmer PTI

Push-in installationsklemmerne er konstrueret til bygningsteknik  

Push-in installationsklemmerne er konstrueret til bygningsteknik

Produktprogrammet for Push-in installationsklemmer fra Phoenix Contact omfatter mange variationer af 3-etages installationsklemmer samt N-skilleklemmer og de tilhørende gennemførings-, skille- og jordklemmer. De ledertværsnit, der kan tilsluttes, rækker fra maks. 4 mm² til 16 mm², alt efter klemmens bredde.

Installationsklemmer til enkeltstrømkreds

Installationsklemmer iht. DIN VDE 0100-718  

Installationsklemmer iht. DIN VDE 0100-718

Installationsklemmerne med skillekniv til adskillelse af en enkeltstrømkreds er afpasset efter dine krav til installationsteknikken.

  • Fortrådnings- og tilslutningskravene til installationsfordelerne i offentlige bygninger (i henhold til DIN VDE 0100/0108)
  • Krav til adskillelse af enkeltstrømkreds i henhold til DIN VDE 0100/718

Installationsklemmer til KNX

Entydig sammenkædning af tilslutningspunkt til KNX-lederfarve  

Entydig sammenkædning af tilslutningspunkt til KNX-lederfarve

Med de farvekodede etageklemmer bliver din KNX-installation endnu nemmere, med kun 3,5 mm modulbredde pr. klemme.

  • Farvemæssig sammenkædning af tilslutningspunkter med lederfarverne
  • Enkel potentialrangering med standardiserede stikbroer
  • Entydig mærkning letter første idriftsættelse, vedligeholdelse og service

Således kan du på kun 7 mm modulbredde nemt rangere hoved- og reserveledere i KNX-bussystemet.

Installationsklemmer til DALI

Kompakte installationsklemmer til DALI-styrede nødstrømsbelysninger  

Kompakte installationsklemmer til DALI-styrede nødstrømsbelysninger

3-etages installationsklemmerne med universel skillezone er specielt udviklet til belysningsfortrådning ved bygningsinstallation.

  • DALI-styrede nødstrømslamper kan bekvemt afsikres og fortrådes på begrænset plads
  • På styreskabets indvendige side er der integreret to funktionsskakter pr. etage
  • Enkel og hurtig potentialfordeling af f.eks. DALI-bussystemet

Brugsklare Push-in fordelerblokke PTFIX – pak ud, tilslut, færdig!

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke  

Fordel potentialet nemt og hurtigt med tilslutningsklare Push-in fordelerblokke

Tilslutningsklare PTFIX-fordelerblokke giver mulighed for hurtig montering uden manuel brokobling med en tidsbesparelse på op til 80%.

Fordeler- og forsyningsblokke med 6, 12 og 18 tilslutningspunkter fås i elleve farver for en intuitiv og sikker installation.

Mikropotentialfordeler MPI

Samlemuffer i miniformat  

Samlemuffer i miniformat

Med mikrodåseklemmerne kan du fordele potentialer i underfordelinger og forgreningsdåser på meget lidt plads. Fordelerblokkene er udviklet specielt til de krav, der stilles til bygningsinstallation.

  • Designet iht. standarden DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Prøvemuligheder for alle gængse testspidser
  • Tilslutning af alle ledertyper og tværsnit fra 0,14 mm² til 1,5 mm²

Installationsklemmesystem for bygninger

Installationsklemmer PTI og UTI  

Installationsklemmer PTI og UTI

Installationsklemmerne PTI og UTI gør det hurtigt og pladsbesparende at sammensætte bygningsinstallationsfordelere. Uafhængig af tilslutningsteknik er alle klemmer indbyrdes kompatible og kan kombineres. Installationsklemmerne er afpasset nøjagtigt efter de krav, der følger af den elektriske installation og fordelerkonstruktionen. Brokoblings-, mærknings- og testtilbehøret er standardiseret og reducerer logistikomkostningerne mange gange. Udnyt fordelene ved de nye installationsklemmer i dine opgaver med bygningsinstallation.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk