Gennemgangsklemme - BTO 5,5-F - 3281142

Gennemgangsklemme, med åben skrueskakt og flange på venstre side, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Ringkabelsko, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², bredde: 11 mm, højde: 39,9 mm, farve: sort, monteringstype: Direkte påskruning eller på bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Komfortabel ringkabelsko-tilslutning gennem skruetilslutningsprincippet med fjedrende ført skrue, vedligeholdelsesfri med integreret skruesikring
  • Enkel potentialfordeling med tidsbesparende kortslutningsbrosystem
  • Sikkerhed for brugeren takket være integreret berøringsbeskyttelse
  • Maksimal oversigt takket være storstilet mærkning af alle tilslutningspunkter
  • Reducering af logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-systemtilbehør
  • Fleksibel anvendelse takket være montage på bæreskinne og direkte montage

Varedata

Bestillingsnøgle 3281142
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE5511 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626406855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,653 g
Toldtarifnummer 85369010