Gennemgangsklemme - BT 5,5-F - 3281136

Gennemgangsklemme, med flange på venstre side, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Ringkabelsko, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², bredde: 11 mm, højde: 39,9 mm, farve: sort, monteringstype: Direkte påskruning eller på bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 472 KB] CAD-billeddata
DXF-File
pxc_3281136_02_BT-5-5-F_2D.dxf
International
2019-01-23
[igs, 1 MB] CAD-billeddata
IGES-File
pxc_3281136_02_BT-5-5-F_3D.igs
International
2018-04-19
[pdf, 51 KB] CAD-billeddata
2D-PDF
pxc_3281136_02_BT-5-5-F_2D.pdf
International
2018-04-19
[stp, 431 KB] CAD-billeddata
STEP-File
pxc_3281136_02_BT-5-5-F_3D.stp
International
2018-04-19
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 6 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281136_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 6 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281136_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 6 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281136_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 6 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3281136_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 706 KB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
3281133_CE_00.pdf
International
00
 

Safety note

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk