Gennemgangsklemme - BT 2,0-F - 3281110

Gennemgangsklemme, med flange på venstre side, mærkespænding: 690 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Ringkabelsko, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,5 mm² - 2,5 mm², bredde: 17,5 mm, farve: sort, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkte montering med flange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Målskitse  

Målskitse



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Generelt

Antal etager 1
Antal tilslutninger 2
Potentialer 1
Mærketværsnit 2,5 mm²
Farve sort
Isolationsmaterialer PC
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe IIIa
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 0,77 W
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 110 °C
Maks. belastningsstrøm 24 A
Mærkestrøm IN 24 A
Mærkespænding UN 690 V
Åben sidevæg Ja
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 17,5 mm
Længde 42 mm
Højde NS 35/7,5 33,5 mm
Højde NS 35/15 41 mm
Deling 8 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Ringkabelsko
Skruestørrelse M3,5
Tilspændingsmoment min. 1 Nm
Tilspændingsmoment maks. 1,3 Nm
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv min. 0,5 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,14 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. 26
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. 14
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,2 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 2,5 mm²
Kabelskotilslutning iht. standarden DIN 46234
Tværsnit kabelskotilslutning min. 0,14 mm²
Tværsnit kabelskotilslutning maks. 2,5 mm²
AWG min 26
AWG maks 16
Øjediameter min. 3,7 mm
Kabelskobredde maks. 6,8 mm
Boltdiameter 3,5 mm
Skruestørrelse M3,5
Tilspændingsmoment min. 1 Nm
Tilspændingsmoment maks. 1,3 Nm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata (JIS-standard)

Tilslutningstype Ringkabelsko
Tilslutning iht. standard JIS 8207-7-1
En-leder/tilslutningspunkt stiv diameter min. 0,5 mm
En-leder/tilslutningspunkt stiv diameter maks. 1,6 mm
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 2 mm²
Kabelskotilslutning iht. standarden JIS 8207-7-1
Tværsnit kabelskotilslutning min. 0,5 mm²
Tværsnit kabelskotilslutning maks. 2 mm²
Øjediameter min. 3,7 mm
Kabelskobredde maks. 6,8 mm
Boltdiameter 3,5 mm
Skruestørrelse M3,5
Tilspændingsmoment min. 1 Nm
Tilspændingsmoment maks. 1,3 Nm
Mærkestrøm IN 21 A
Maks. belastningsstrøm 21 A
Mærkespænding UN 600 V
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141120
eCl@ss 4.1 27141120
eCl@ss 5.0 27141120
eCl@ss 5.1 27141120
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 2.0 EC000897
ETIM 3.0 EC000897
ETIM 4.0 EC000897
ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk