Rangertavle - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 1, antal tilslutninger: 4, bredde: 11 mm, længde: 8,6 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

 

Indlægsseddel

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 448 KB] Indlægsseddel
Prod.-Id. 180220: PACKB.PTMC FTMC 1,5
Connection honeycomb
packb_ptmc_ftmc_1_5_106483_ia_00.pdf
International
00
 

CAD-billeddata

Beskrivelse Sprog Stand
[dxf, 457 KB] CAD-billeddata
DXF-File
pxc_3270434_02_PTMC-1-5-2-BK_2D.dxf
International
2018-02-10
[igs, 2 MB] CAD-billeddata
IGES-File
pxc_3270434_02_PTMC-1-5-2-BK_3D.igs
International
2018-02-10
[pdf, 47 KB] CAD-billeddata
2D-PDF
pxc_3270434_02_PTMC-1-5-2-BK_2D.pdf
International
2018-02-10
[stp, 828 KB] CAD-billeddata
STEP-File
pxc_3270434_02_PTMC-1-5-2-BK_3D.stp
International
2018-02-10
 

Udskrivningstekst

Beskrivelse Sprog Stand
[zip, 8 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270434_en.zip
English
14-06-2019
[zip, 9 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270434_fr.zip
French
14-06-2019
[zip, 8 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270434_nl.zip
Dutch
14-06-2019
[zip, 8 KB] Udskrivningstekst
Tender text (.txt, .x81, .d81)
3270434_de.zip
German
14-06-2019
 

Leverandørerklæring

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 1 MB] Leverandørerklæring
EU Declaration of Conformity
3270314_CE_04.pdf
International
04
[pdf, 992 KB] Leverandørerklæring
Manufacturer's declaration for type of protection intrinsic safety "i"
ICC_3270302_00.pdf
International
00
 

Safety note

Beskrivelse Sprog Stand
[pdf, 1 MB] Safety note

Safety_instructions.pdf
English
[pdf, 1 MB] Safety note

108769_de_c01.pdf
German



For at downloade de markerede filer skal du klikke på "download-valg".



For at kunne bruge denne funktion skal du logge på eller registrere dig.