Rangertavle - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

Rangertavle, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, tværsnit: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, poltal: 1, antal tilslutninger: 4, bredde: 11 mm, længde: 8,6 mm, farve: grå, farve tilslutningselementer: grå, montering: Montering på bæreskinneadapter, Montering på flangeendeplade

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Generelt

Poltal 1
Antal etager 1
Antal tilslutninger 4
Mærketværsnit 1,5 mm²
Farve grå
Farve tilslutningselementer grå
Isolationsmaterialer PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Mærkeimpulsholdespænding 6 kV
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori III
Isolationsmaterialegruppe I
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse 0,56 W
Maks. belastningsstrøm 24 A (ved 2,5 mm² ledertværsnit, den maksimale belastningsstrøm må ikke overskrides af den totale strøm for alle tilsluttede ledere.)
Mærkestrøm IN 17,5 A
Mærkespænding UN 500 V
Åben sidevæg Nej
Testspecifikation berøringsbeskyttelse DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Håndrygssikkerhed Til stede
Fingersikkerhed Til stede
Resultat stødspændingstest Test bestået
Stødspændingsprøvning beregnet værdi 7,3 kV
Resultat holde-vekselspændingstest Test bestået
Holdevekselspænding beregnet værdi 1,89 kV
Resultatet af kontrol af klemmesteders mekaniske styrke (5-dobbelt ledningstilslutning) Test bestået
Resultat bøjeprøvning Test bestået
Bøjeprøvning rotationshastighed 10 o/min.
Bøjeprøvning omdrejninger 135
Bøjeprøvning ledertværsnit/vægt 0,14 mm² / 0,2 kg
1,5 mm² / 0,4 kg
2,5 mm² / 0,7 kg
Resultat trækprøvning Test bestået
Trækprøvning ledertværsnit 0,14 mm²
Trækkraft beregnet værdi 10 N
Trækprøvning ledertværsnit 1,5 mm²
Trækkraft beregnet værdi 40 N
Trækprøvning ledertværsnit 2,5 mm²
Trækkraft beregnet værdi 50 N
Resultat fastsidning på monteringsflade Test bestået
Fastsidning på monteringsflade NS 35
Beregnet værdi 1 N
Resultat spændingsfaldstest Test bestået
Funktionskrav spændingsfald ≤ 3,2 mV
Resultat temperaturstigningstest Test bestået
Resultat modstandsdygtighed over for korttidsstrøm Test bestået
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit 1,5 mm²
Korttidsstrøm 0,18 kA
Prøvning af modstandsdygtighed over for korttidsstrøm ledertværsnit 2,5 mm²
Korttidsstrøm 0,3 kA
Resultat termisk test Test bestået
Ældningsprøvning for skrueløse rækkeklemmer temperaturcykler 192
Påvisning af de termiske egenskaber (nåleflamme) påvirkningsvarighed 30 s
Resultat ældningstest Test bestået
Resultat test svingning, bredbåndsstøj Test bestået
Testspecifikation svingning, bredbåndsstøj DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Testspektrum Levetidstest kategori 1, klasse B, på køretøjskasse
Testfrekvens f1 = 5 Hz til f2 = 150 Hz
ASD-niveau 0,964 (m/s2)2/Hz
Acceleration 0,58 g
Testvarighed pr. akse 5 h
Testretninger X-, Y- og Z-akse
Resultat choktest Test bestået
Testspecifikation choktest DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Chokform Halvsinus
Acceleration 5g
Chokvarighed 30 ms
Antal chok pr. retning 3
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) 130 °C
Temperaturindeks isolationsmateriale (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde -60 °C
Brandadfærd for skinnekøretøjer (DIN 5510-2) Test bestået
Prøvningsproces med testflamme (DIN EN 60695-11-10) V0
Iltindeks (DIN EN ISO 4589-2) >32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasse I 2
NF F16-101, NF F10-102 klasse F 2
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) bestået
Varmeafgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 11 mm
Længde 8,6 mm
Højde 30 mm
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Push-in-tilslutning
Afisoleringslængde 8 mm ... 10 mm
Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Ledertværsnit stiv min. 0,14 mm²
Ledertværsnit stiv maks. 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG min. 26
Ledertværsnit AWG maks. 14
Ledertværsnit fleksibelt min. 0,14 mm²
Ledertværsnit fleksibelt maks. 1,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt AWG min. 26
Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. 14
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 1,5 mm²
Min. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,14 mm²
Maks. ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 1,5 mm²
Prøvedorn A1
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Tilslutning iht. standard IEC 60947-7-1
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over tærskelniveau
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141120
eCl@ss 8.0 27141120
eCl@ss 9.0 27141120
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 5.0 EC000897
ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121410
Tilbage til toppen