Forskruning - WP-G BRASS IP40 M10 - 3241044

Kabelforskruning af messing med metrisk gevind, kapslingsklasse IP40

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Mål

Længde (b) 31 mm
Bredde (a) 19 mm
Højde (c) 31 mm
Nøglebredde 15 mm
Indvendig diameter (f) 6 mm
Udvendig kabeldiameter 10 mm
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C
Kapslingsklasse IP40
Tilbage til toppen

Generelt

Farve messing
Konstruktion lige
Udvendigt gevind
Materialeindhold halogenfri
Materiale Messing
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141209
eCl@ss 4.1 27141209
eCl@ss 5.0 21132007
eCl@ss 5.1 21132000
eCl@ss 6.0 21132000
eCl@ss 7.0 27439203
eCl@ss 8.0 27439203
eCl@ss 9.0 27430310
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC000519
ETIM 4.0 EC000519
ETIM 5.0 EC001180
ETIM 6.0 EC001180
ETIM 7.0 EC001180
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812
UNSPSC 7.0901 39121410
UNSPSC 11 39121411
UNSPSC 12.01 39121411
UNSPSC 13.2 40141734
Tilbage til toppen