Europaklemme - EC 6 - 3240172

Europaklemrække af polypropylen, hvid, til samling af stive ledere og fleksible ledere med eller uden terminalrør med tværsnit fra 0,75 til 6 mm²

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Isoleringshuset af polypropylen gør det muligt at adskille enkelte poler uden brug af værktøj med en enkelt vridebevægelse
  • De førsteklasses metaldele med deres korrosionsbeskyttede overflader er fikseret sikkert i huset
  • Det prismeformede klemlegeme garanterer en nem ledertilgang, så ledere uden terminalrør også kontakterer sikkert

Varedata

Bestillingsnøgle 3240172
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG4321 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 602 (C_3_2017)
GTIN 4046356457798
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,430 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland AT (Austria)